(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DC12V→AC100V インバーター(3WAY)

DC12V→AC100V インバーター(3WAY)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,970円
税込単価
6,567円

【特長】・3種類の電源が使用でき、幅広く使えます・入力電圧低下・低電圧入力・高...

詳細情報を確認する

  • 適用モータ容量(kW):
    その他
  • 入力電圧 クラス:
    その他
  • 出力仕様:
    単相
  • 定格出力電圧(V):
    AC100/DC12/DC5
  • 寸法 高さ(mm):
    50
  • 寸法 奥行き(mm):
    126
  • USB端子付:
    出力電圧:DC5V、出力電流:2.1A(最大)
  • 入力電圧:
    DC12V
  • 仕様:
    12V専用、保護回路機能付
  • シガーソケット接続コード:
    1.5m
  • アクセサリーソケット:
    10A以下

型番

EA812JA-31 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

  • 12V専用
  • 入力電圧:DC12V
  • 出力電圧:AC100V
  • 調整矩形波
  • USB端子付
    出力電圧:DC5V、出力電流:2,100mA(最大)
  • 入力電圧低下・定電圧入力・高電圧入力・出力過負荷・出力短絡・高温・逆接続の7種類の保護回路付
 
  • AC100V×2口
  • DC12Vシガー×1口
  • USB×1口
型番定格出力最大出力入力方式サイズ
(W×D×H)mm
コード長(m)重量(g)
EA812JA-31120W150Wシガープラグ126×102×501.5600
EA812JA-33400W600Wシガープラグ(120W以下)
・バッテリー接続
126×138×501.5800

型番リスト

型番
寸法 幅(mm)
バッテリー接続コード
最大出力
瞬間最大出力
定格出力
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA812JA-31

102
-
150W
300W
120W
600g

1個

5,970( 6,567円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・3種類の電源が使用でき、幅広く使えます
・入力電圧低下・低電圧入力・高電圧入力・出力過負荷・出力短絡・高温・逆接続の7種類の保護回路付

カタログ

 

Loading...

EA812JA-31で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DC12V→AC100V インバーター(3WAY)の型番EA812JA-31のページです。
型番EA812JA-31に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DC12V→AC100V インバーター(3WAY)

DC12V→AC100V インバーター(3WAY)

    基板型電源 ZWQシリーズ

    基板型電源 ZWQシリーズ

      メーカー エスコ TDKラムダ
      通常価格 5,970円 18,568円
      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 4日目~  
      適用モータ容量(kW) その他 -
      入力電圧 クラス その他 -
      出力仕様 単相 -
      定格出力電圧(V) AC100/DC12/DC5 -
      寸法 高さ(mm) 50 -

      DC12V→AC100V インバーター(3WAY)のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      インバータカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました