(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[4極4芯]受話器用カールコード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[4極4芯]受話器用カールコード

  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
734円
税込価格
807円

【特長】・電話機やFAX等の本体と受話器の接続に・両端のモジュラープラグのハネ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 電話機やFAX等の本体と受話器の接続に両端のプラグの向きを合わせた時に、右から左に同じ芯線の色が逆に配置されている場合は「クロス結線」です。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1個

734( 807円 )

1日目

一部当日出荷可能

1個

734( 807円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電話機やFAX等の本体と受話器の接続に
・両端のモジュラープラグのハネ部または接点部がコードと同じ面にあるカールコードのタイプのみ使えます

(i)ご注意

  • 電話機やFAX等の本体と受話器の接続に両端のプラグの向きを合わせた時に、右から左に同じ芯線の色が逆に配置されている場合は「クロス結線」です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[4極4芯]受話器用カールコードのレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
カールコードの交換に
評価 5.0満足度:5.02020/08/12
引っ掛けて断線させてしまったカールコードの交換に。
まさかの4芯だったのでホームセンターにも無く、困っていたので助かった。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

電話線(RJ11)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました