(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LANケーブル(カテゴリー5準拠)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA764BG-11
LANケーブル(カテゴリー5準拠) LANケーブル

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
15,500円
税込単価
17,050円

100BASE-TXや1000BASE-T環境での安定した通信が可能なエンハン...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA764BG-11 解除

Loading...

商品情報は型番EA764BH-11の情報となります。ご注意ください。

外形図

仕様

商品情報を表示

EA764BG-11 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA764BG-11

100

1個

15,500( 17,050円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

100BASE-TXや1000BASE-T環境での安定した通信が可能なエンハンスドカテゴリ5(Cat5e)対応の長尺LANケーブルです。
【特長】
・ケーブルがもつれにくい箱入り。
・残量が分かるレングスマーク付き。
・長い距離でも減衰の少ない単線ケーブルを採用。
・60度傾斜試験(JIS C 3005)合格の難燃性。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

LANケーブル(カテゴリー5準拠)の型番EA764BG-11のページです。
型番EA764BG-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LANケーブル(カテゴリー5準拠)

LANケーブル(カテゴリー5準拠)

    Gigabit LANケーブル LD-CT6シリーズ

    Gigabit LANケーブル LD-CT6シリーズ

      メーカー エスコ エレコム
      通常価格 15,500円 16,970円
      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
      カテゴリ CAT5e CAT6
      シールド構造 シールドなし・UTP シールドなし・UTP
      ケーブル導体 単線 単線
      導体構成 信号線のみ -
      導体サイズ AWG24(0.20sq) -

      LANケーブル(カテゴリー5準拠)のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      EA764BG-12
      EA764BH-11
      EA764BH-12
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      全長
      (m)

      15,500円

      ( 17,050円 )
      1個 -

      1日目

      一部当日出荷可能

      灰・ライトグレー100

      42,100円

      ( 46,310円 )
      1個 -

      1日目

      一部当日出荷可能

      300

      42,100円

      ( 46,310円 )
      1個 -

      1日目

      一部当日出荷可能

      灰・ライトグレー300

      LAN・省配線ネットワークケーブル(ケーブル単体)カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました