(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA764BF-110
屋外用LANケーブル(カテゴリー5e準拠) LANケーブル

屋外用LANケーブル(カテゴリー5e準拠) EA764BF-110

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
8,080円
税込単価
8,888円

【特長】・ケーブルカバーに雨や日光に強い高耐久ポリエチレンを採用

詳細情報を確認する

型番

EA764BF-110 解除

Loading...

EA764BF-110 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA764BF-110

10

1個

8,080( 8,888円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケーブルカバーに雨や日光に強い高耐久ポリエチレンを採用

 
商品一覧・技術情報
ミスミ コンベヤ選定情報 ミスミ コンベヤ選定情報

EA764BF-110で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

屋外用LANケーブル(カテゴリー5e準拠)の型番EA764BF-110のページです。
型番EA764BF-110に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

屋外用LANケーブル(カテゴリー5e準拠)

屋外用LANケーブル(カテゴリー5e準拠)

    CAT5e UTP (単線) 屋外用 自由長 LANケーブル

    CAT5e UTP (単線) 屋外用 自由長 LANケーブル

      EtherNet/IP・EtherCAT対応 CAT5e STP(二重シールド)LANケーブル

      EtherNet/IP・EtherCAT対応 CAT5e STP(二重シールド)LANケーブル

        CAT5e STP (単線) LANケーブル

        CAT5e STP (単線) LANケーブル

          EtherCAT対応 CAT5e STP (より線・二重シールド) 可動用 LANケーブル

          EtherCAT対応 CAT5e STP (より線・二重シールド) 可動用 LANケーブル

            メーカー エスコ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
            通常価格 8,080円 - - 2,990円 -
            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
            カテゴリ CAT5e CAT5e CAT5e CAT5e CAT5e
            ケーブル特性 耐屈曲 - 耐油 / 耐熱 / 難燃 - 耐油 / 耐熱 / 耐屈曲
            ケーブル導体 単線 単線 単線 単線 より線
            結線 ストレート ストレート - ストレート -
            空色・水色 灰・ライトグレー

            屋外用LANケーブル(カテゴリー5e準拠)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            EA764BF-120
            EA764BF-130
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            長さ
            (m)

            13,800円

            ( 15,180円 )
            1個 -

            1日目

            一部当日出荷可能

            20

            19,180円

            ( 21,098円 )
            1個 -

            1日目

            一部当日出荷可能

            30

            LANケーブル(コネクタ付)カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました