(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

470mm モニターアーム(垂直可動/アーム角100°

470mm モニターアーム(垂直可動/アーム角100°

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
30,994円 24,435円
税込単価
34,093円 26,879円

【特長】・※注意※:【お客様組立品】・適応サイズ:24型・全長:470mm・重...

詳細情報を確認する

  • 取付方法アーム(本体):
    卓上クランプ固定
  • アーム可動方向:
    垂直
  • 対応ディスプレイサイズ:
    ~24インチ
  • 耐荷重(Kg):
    ~10
  • 適応サイズ:
    34型まで
  • 全長:
    470mm
  • 取付可能厚:
    20~60mm
  • 重量:
    2.7kg
  • 型番:
    CR-LA1005N
  • メーカー:
    サンワサプライ
  • 材質:
    アーム:アルミ、パーツ:ABS樹脂、プレート:スチール
  • 付属品:
    ディスプレイ取付け用ねじ4本(M4×12)
  • 可動範囲:
    角度(アングル):100°、画面回転(ローテーション):360°、垂直(バーティカル):0~270mm、左右(スウィング):360°、画面左右(パン):200°、画面上下(チルト):105°
  • 耐荷重:
    2~10kg

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA764AG-6

1個

30,994円

24,435

( 26,879円 )

5日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・※注意※:【お客様組立品】
・適応サイズ:24型
・全長:470mm
・重量:2.7kg
・耐荷重:2/10kg
・取付可能厚:20/60mm
・可動範囲:角度(アングル):100°、画面回転(ローテーション):360°、垂直(バーティカル):0/270mm、左右(スウィング):360°、画面左右(パン):200°、画面上下(チルト):105°
・材質:アーム:アルミ、パーツ:ABS樹脂、プレート:スチール
・JAN:4548745492620

EA764AG-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

470mm モニターアーム(垂直可動/アーム角100°の型番EA764AG-6のページです。
型番EA764AG-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

470mm モニターアーム(垂直可動/アーム角100°

470mm モニターアーム(垂直可動/アーム角100°

    モニターアーム(支柱取付用)

    モニターアーム(支柱取付用)

      水平多関節液晶モニタアーム(H420 1面)

      水平多関節液晶モニタアーム(H420 1面)

        メーカー エスコ エスコ サンワサプライ
        通常価格 30,994円 8,999円 21,815円
        通常出荷日 5日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  
        取付方法アーム(本体) 卓上クランプ固定 ポール固定 卓上クランプ固定
        アーム可動方向 垂直 - -
        対応ディスプレイサイズ ~24インチ ~24インチ 24~30インチ
        耐荷重(Kg) ~10 - 8
        適応サイズ 34型まで - -

        470mm モニターアーム(垂直可動/アーム角100°のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        アーム本体カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました