(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

450mm タブレットアーム(フレキシブル)

450mm タブレットアーム(フレキシブル)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
8,308円
税込単価
9,139円

【特長】・※注意※:【お客様組立品】・対応機種:7/11インチのiPad、タブ...

詳細情報を確認する

  • 取付方法アーム(本体):
    卓上クランプ固定
  • アーム可動方向:
    フレキシブル
  • 対応ディスプレイサイズ:
    ~24インチ
  • 耐荷重(Kg):
    1.5
  • 色:
  • 取付可能厚:
    15~60mm
  • 重量:
    0.8kg
  • 対応機種:
    7~11インチのiPad、タブレット用(AppleiPadAir2、iPadAir、iPad(第4世代)、iPad(第3世代)、iPad2、iPad等)
  • JANコード:
    4548745493436
  • 型番:
    CR-LATAB1N
  • メーカー:
    サンワサプライ
  • 材質:
    ブラケット部:ABS樹脂、アーム部:スチール、アタッチメント:樹脂+スチール、クランプ部:アルミ
  • アーム長:
    450mm

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA764AG-1

1個

8,308( 9,139円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・※注意※:【お客様組立品】
・対応機種:7/11インチのiPad、タブレット用(AppleiPadAir2、iPadAir、iPad(第4世代)、iPad(第3世代)、iPad2、iPad等)
・総耐荷重:1.5kg
・材質:ブラケット部:ABS樹脂、アーム部:スチール、アタッチメント:樹脂+スチール、クランプ部:アルミ
・クランプ取付可能厚:15/60mm
・アーム長:450mm
・重量:0.8kg
・任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。
・ホルダーはボールジョイントになっており、画面を傾けることができます。
・JAN:4548745493436

EA764AG-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

450mm タブレットアーム(フレキシブル)の型番EA764AG-1のページです。
型番EA764AG-1に関する仕様情報を記載しております。

450mm タブレットアーム(フレキシブル)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

アーム本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました