(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

抜け防止ロック電源コード(3P・5m・ブラック)

抜け防止ロック電源コード(3P・5m・ブラック)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
9,928円
税込単価
10,921円

サーバーやパソコン、医療機器など、大切な機器の電源に対応した抜け防止ロック式電...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

型番

APW12-515C13LK05 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

抜け防止ロック電源コード(3P・5m・ブラック)の詳細

抜け防止ロック電源コード(3P・5m・ブラック)APW12-515C13LK05 商品イメージ

抜け防止ロック電源コード(3P・5m・ブラック)APW12-515C13LK05 商品イメージ

接続イメージ

接続イメージ

パソコン本体との接続部分 内部動作イメージ

パソコン本体との接続部分 内部動作イメージ

製品仕様

  • カラー:ブラック
  • 定格容量:12A・125V(1,200Wまで)
  • コネクタ仕様:IEC C13・NEMA 5-15P(3Pプラグトラッキング対策適用範囲拡大対応)
  • コード長:5m
  • 使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
  • 認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品

使用上の注意

  • ※ 本製品は電源部の抜け防止を行う製品です。頻繁に抜き差しする用途にはご使用頂けませんのでご注意ください。
  • ※ 抜き差しの際には必ずロックレバーを引きながら行ってください。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

APW12-515C13LK05

1個

9,928( 10,921円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

サーバーやパソコン、医療機器など、大切な機器の電源に対応した抜け防止ロック式電源コード。
【特長】
・3P・5m、色はブラック。
・独自の設計で標準的なIEC規格(IECC13)の差込口に対応。
※IEC 60320 C13・C14国際電気標準会議(IEC)に準拠したコネクタ、プラグです。
※APW12・15シリーズは互換性があります。
【用途】
・サーバールーム、データセンター、医療施設、放送局、ミリタリーなどに最適。

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

APW12-515C13LK05で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

抜け防止ロック電源コード(3P・5m・ブラック)の型番APW12-515C13LK05のページです。
型番APW12-515C13LK05に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

抜け防止ロック電源コード(3P・5m・ブラック)

抜け防止ロック電源コード(3P・5m・ブラック)

    抜け防止ロック電源コード

    抜け防止ロック電源コード

      抜け防止ロック式電源コード ロックプラス(2m) APW15-515C13LP-20

      抜け防止ロック式電源コード ロックプラス(2m) APW15-515C13LP-20

        電源コード 12A 250V(5m)

        電源コード 12A 250V(5m)

          電源コード 12A 250V(1.8m)

          電源コード 12A 250V(1.8m)

            電源コード 12A 250V(3m)

            電源コード 12A 250V(3m)

              抜け防止ロック式電源コード ロックプラス(3m) APW15-C14C13LP-30

              抜け防止ロック式電源コード ロックプラス(3m) APW15-C14C13LP-30

                抜け防止ロック式電源コード ロックプラス(2m)

                抜け防止ロック式電源コード ロックプラス(2m)

                  電源コード(2P・ホワイト・2m) KB-D337A

                  電源コード(2P・ホワイト・2m) KB-D337A

                    電源コード(2P・ホワイト・4m) KB-D3347A

                    電源コード(2P・ホワイト・4m) KB-D3347A

                      1Uコンセントバー 30A

                      1Uコンセントバー 30A

                        OAタップ ザ・タップスイッチシリーズe(3コ口個別スイッチ付)

                        OAタップ ザ・タップスイッチシリーズe(3コ口個別スイッチ付)

                          雷ガードタップ

                          雷ガードタップ

                            メーカー サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ アメリカン電機 Panasonic エレコム
                            通常価格 9,928円 5,395円 8,348円 8,128円 3,600円 5,150円 8,958円 8,348円 1,256円 1,766円 40,575円 3,683円 2,400円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 電源タップ 電源タップ 電源タップ

                            抜け防止ロック電源コード(3P・5m・ブラック)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました