(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:APW12-515C13LK01
抜け防止ロック電源コード OAタップ

抜け防止ロック電源コード APW12-515C13LK01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
5,395円
税込単価
5,935円

サーバーやパソコン、医療機器など、大切な機器の電源に対応した抜け防止ロック式電...

詳細情報を確認する

型番

APW12-515C13LK01 解除

Loading...

APW12-515C13LK01 の仕様・寸法情報

商品情報

抜け防止ロック電源コードの詳細

抜け防止ロック電源コード(3P・1m・ブラック)APW12-515C13LK01 商品イメージ

抜け防止ロック電源コード商品イメージ

接続イメージ

接続イメージ

パソコン本体との接続部分 内部動作イメージ

パソコン本体との接続部分 内部動作イメージ

製品仕様

  • カラー:ブラック
  • 定格容量:12A・125V(1,200Wまで)
  • コネクタ仕様:IEC C13・NEMA 5-15P(3Pプラグトラッキング対策適用範囲拡大対応)
  • コード長:1m・2m
  • 使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
  • 認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品

使用上の注意

  • ※ 本製品は電源部の抜け防止を行う製品です。頻繁に抜き差しする用途にはご使用頂けませんのでご注意ください。
  • ※ 抜き差しの際には必ずロックレバーを引きながら行ってください。

型番リスト

型番
ケーブル長(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

APW12-515C13LK01

1

1個

5,395( 5,935円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

サーバーやパソコン、医療機器など、大切な機器の電源に対応した抜け防止ロック式電源コード。
【特長】
・独自の設計で標準的なIEC規格(IECC13)の差込口に対応
※IEC 60320 C13・C14国際電気標準会議(IEC)に準拠したコネクタ、プラグです
※APW12・15シリーズは互換性があります
【用途】
・サーバールーム、データセンター、医療施設、放送局、ミリタリーなどに最適

Loading...

APW12-515C13LK01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

抜け防止ロック電源コードの型番APW12-515C13LK01のページです。
型番APW12-515C13LK01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

抜け防止ロック電源コード

抜け防止ロック電源コード

    電源コード 12A 250V(3m)

    電源コード 12A 250V(3m)

      電源コード 12A 250V(1.8m)

      電源コード 12A 250V(1.8m)

        電源コード 12A 250V(5m)

        電源コード 12A 250V(5m)

          火災予防安全タップ(2P・4個口・3m・ブラック)

          火災予防安全タップ(2P・4個口・3m・ブラック)

            抜け防止ロック式電源コード ロックプラス(2m) APW15-515C13LP-20

            抜け防止ロック式電源コード ロックプラス(2m) APW15-515C13LP-20

              モバイル電源タップ T-M310BK

              モバイル電源タップ T-M310BK

                ACアダプタ専用電源延長コード(2分岐・2P・2個口・ブラック) TAP-EX2BKN

                ACアダプタ専用電源延長コード(2分岐・2P・2個口・ブラック) TAP-EX2BKN

                  コードクランプ TAP-SV2CLAMP

                  コードクランプ TAP-SV2CLAMP

                    3P→2P変換アダプタ(平行型)

                    3P→2P変換アダプタ(平行型)

                      ACアダプタ専用電源延長コード

                      ACアダプタ専用電源延長コード

                        メーカー サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ エレコム サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ
                        通常価格 5,395円 5,150円 3,600円 8,128円 1,641円 8,348円 1,145円 957円 424円 356円 2,753円
                        通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                        商品タイプ 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 電源タップ 関連部品 電源タップ 関連部品 関連部品 電源タップ 関連部品
                        プラグ形状 A-3 - - - - - - - - A-2 A-2スイングプラグ
                        ソケット形状 A-3抜け止め - - - - - - - - A-3ソケット A-2ソケット
                        - - - - - - - - - -
                        定格電流(A) 12 - - - - - - - - 15 15

                        抜け防止ロック電源コードのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        APW12-515C13LK02
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        ケーブル長
                        (m)

                        7,526円

                        ( 8,279円 )
                        1個 -

                        在庫品1日目

                        当日出荷可能

                        2

                        電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        エレクトロニクス部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました