(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

抜け防止ロック式電源コード ロックプラス(2m)

抜け防止ロック式電源コード ロックプラス(2m)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
8,348円
税込単価
9,183円

大切な機器の電源に対応した抜け防止ロック式電源コード ロックプラス(2m)。【...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 2021年12月頃抜け防止ロック式充電コードについて、ロックリリースレバーの仕様変更がございました。新旧混合出荷の恐れがございますので、予めご了承ください。詳しくは商品情報の最下部をご確認ください。

型番

APW15-C14C13LP-20 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

抜け防止ロック式電源コード ロックプラス(2m)の詳細

抜け防止ロック式電源コード ロックプラス(2m):関連画像

抜け防止ロック式電源コード ロックプラス(2m)の商品イメージ

抜け防止ロック式電源コード ロックプラス(2m):関連画像

ロック式レバー

抜け防止ロック式電源コード ロックプラス(2m):関連画像

IEC規格(IEC C13)の差込口に対応

抜け防止ロック式電源コード ロックプラス(2m):関連画像

接続イメージ

<IEC C13・C14とは>

  • ※ IEC 60320 C13・C14国際電気標準会議(IEC)に準拠したコネクタ、プラグです。

注意・禁止事項

  • ※ 本製品は電源部の抜け防止を行う製品です。頻繁に抜き差しする用途にはご使用頂けませんのでご注意ください。
  • ※ 抜き差しの際には必ずロックレバーを引きながら行ってください。

抜け防止ロック式電源コード ロックプラス(2m)の仕様

  • カラー:ブラック
  • 定格容量:15A・250V(合計3,000Wまで)
  • コネクタ仕様:IEC C13・IEC C14
  • コード長:2m
  • コード仕様:2.0ミリ平方メートル×3
  • 使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
  • 認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品

仕様変更のお知らせ

対象商品:抜け防止ロック式電源コード ロックプラス
変更部分:C13コネクタのロックリリースレバー
変更時期:2021年12月頃より順次実施、新旧混合出荷の恐れがございますので、予めご了承ください。
詳細:
C13コネクタのロックリリースレバーがスリム化されました。電源差し込み口との干渉が軽減されています。
コネクタ先端からリリースレバーまでの寸法が14mm短くなり、サーバーラックの扉などに干渉する問題が緩和されました。
厚みが約3.4mm、幅が約3.3mmスリム化。

 

・外観比較


 

・電源モジュールレバーとの干渉
一部の機種にてソケット部がリリースレバーに干渉する事例がございましたがLock Slim タイプでは従来品より軽減されました。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

APW15-C14C13LP-20

1個

8,348( 9,183円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

大切な機器の電源に対応した抜け防止ロック式電源コード ロックプラス(2m)。
【特長】
・レバーは取り外し易いロックプラス式。
・金具やワイヤーなどの取り付け作業なしで抜け止め対策が可能。
・独自の設計で標準的なIEC規格(IEC C13)の差込口に対応。
【用途】
・PDUへの並列実装や狭いスペースへの実装に最適。
・サーバールーム、データセンター、医療施設、放送局などでの使用に最適。

(i)ご注意

  • 2021年12月頃抜け防止ロック式充電コードについて、ロックリリースレバーの仕様変更がございました。新旧混合出荷の恐れがございますので、予めご了承ください。詳しくは商品情報の最下部をご確認ください。

APW15-C14C13LP-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

抜け防止ロック式電源コード ロックプラス(2m)の型番APW15-C14C13LP-20のページです。
型番APW15-C14C13LP-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

抜け防止ロック式電源コード ロックプラス(2m)

抜け防止ロック式電源コード ロックプラス(2m)

    抜け防止ロック式電源コード ロックプラス(3m) APW15-C14C13LP-30

    抜け防止ロック式電源コード ロックプラス(3m) APW15-C14C13LP-30

      抜け防止ロック式電源コード ロックプラス(2m) APW15-515C13LP-20

      抜け防止ロック式電源コード ロックプラス(2m) APW15-515C13LP-20

        電源コード 12A 250V(1.8m)

        電源コード 12A 250V(1.8m)

          電源コード 12A 250V(5m)

          電源コード 12A 250V(5m)

            電源コード 12A 250V(3m)

            電源コード 12A 250V(3m)

              ACアダプタ専用電源延長コード

              ACアダプタ専用電源延長コード

                T型分岐用コネクタボディ

                T型分岐用コネクタボディ

                  ACアダプタ専用電源延長コード(2分岐・2P・2個口・ブラック) TAP-EX2BKN

                  ACアダプタ専用電源延長コード(2分岐・2P・2個口・ブラック) TAP-EX2BKN

                    【PANASONIC】製商品 OAタップ 4ヶ口(一列タイプ15A 125V)

                    【PANASONIC】製商品 OAタップ 4ヶ口(一列タイプ15A 125V)

                      火災予防安全タップ(2P・4個口・3m・ブラック)

                      火災予防安全タップ(2P・4個口・3m・ブラック)

                        抜け防止ロック電源コード(3P・5m・ブラック)

                        抜け防止ロック電源コード(3P・5m・ブラック)

                          抜け防止ロック電源コード

                          抜け防止ロック電源コード

                            メーカー サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ アメリカン電機 サンワサプライ ミスミ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ
                            通常価格 8,348円 8,958円 8,348円 3,600円 8,128円 5,150円 2,753円 49,547円 957円 3,578円 1,641円 9,928円 5,395円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 電源タップ 関連部品 - 電源タップ 関連部品 関連部品

                            抜け防止ロック式電源コード ロックプラス(2m)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました