(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電源延長コード(2P・5m) TAP-EX2105

電源延長コード(2P・5m) TAP-EX2105

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,939円
税込単価
2,133円

安全性に優れる電源延長コード(2P・5m)。【特長】・トラッキング火災を予防で...

詳細情報を確認する

型番

TAP-EX2105 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

電源延長コード(2P・5m)の詳細

電源延長コード(2P・5m):関連画像

電源延長コード(2P・5m)TAP-EX2105 パッケージイメージ

電源延長コード(2P・5m):関連画像

電源延長コード(2P・5m) 接続例図

製品仕様

  • 定格容量:15A・125V(1,500Wまで)
  • プラグ仕様:2Pオス(スイングプラグ・絶縁キャップ付き)・2Pメス
  • 電源コード長:5m
  • 使用地域:日本国内のみ、日本以外では使用不可
  • 認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TAP-EX2105

1個

1,939( 2,133円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

安全性に優れる電源延長コード(2P・5m)。
【特長】
・トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付きスイングプラグを採用。
・安全な二重被ふくコード。
・PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応。
・耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可。
・簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単。
【用途】
・電源タップや機器の電源延長に最適。

TAP-EX2105で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

電源延長コード(2P・5m) TAP-EX2105の型番TAP-EX2105のページです。
型番TAP-EX2105に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電源延長コード(2P・5m) TAP-EX2105

電源延長コード(2P・5m) TAP-EX2105

    電源延長コード(2P・10m) TAP-EX2110

    電源延長コード(2P・10m) TAP-EX2110

      電源タップ(2P・3個口・10m)

      電源タップ(2P・3個口・10m)

        電源タップ(2P・3個口・3m) TAP-3W3N

        電源タップ(2P・3個口・3m) TAP-3W3N

          電源タップ(2P・3個口・5m)

          電源タップ(2P・3個口・5m)

            電源タップ(2P・3個口・2m) TAP-3W2N

            電源タップ(2P・3個口・2m) TAP-3W2N

              火災予防安全タップ

              火災予防安全タップ

                電源タップ 3個口 2ピン式

                電源タップ 3個口 2ピン式

                  火災予防安全タップ(2P・3個口・2m・ホワイト)

                  火災予防安全タップ(2P・3個口・2m・ホワイト)

                    電源タップ 6個口 2ピン式 タイプ雷サージ防止

                    電源タップ 6個口 2ピン式 タイプ雷サージ防止

                      一括スイッチ付3ピンプラグ対応タップ

                      一括スイッチ付3ピンプラグ対応タップ

                        ACアダプタ用電源延長コード(4個口)

                        ACアダプタ用電源延長コード(4個口)

                          ACアダプタ用電源延長コード(2個口)

                          ACアダプタ用電源延長コード(2個口)

                            メーカー サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ バッファロー サンワサプライ バッファロー エレコム エレコム エレコム
                            通常価格 1,939円 3,422円 4,467円 1,640円 3,192円 1,650円 1,584円 1,943円 1,410円 2,047円 3,270円 2,564円 1,290円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 関連部品 関連部品 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ - 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 関連部品 関連部品

                            電源延長コード(2P・5m) TAP-EX2105のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました