(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電源延長コード(2P・10m) TAP-EX2110

電源延長コード(2P・10m) TAP-EX2110

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,799円
税込単価
3,079円

タップや機器の電源延長に便利なコード。【特長】・トラッキング火災を予防できる絶...

詳細情報を確認する

型番

TAP-EX2110 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

パッケージ(TAP-EX2102の画像を使用)

パッケージ(TAP-EX2102の画像を使用)

スイングプラグ(TAP-EX2102の画像を使用)

スイングプラグ(TAP-EX2102の画像を使用)

使用例(TAP-EX2102の画像を使用)

使用例(TAP-EX2102の画像を使用)

製品仕様

定格容量15A・125V(1500Wまで)
プラグ仕様2Pオス(スイングプラグ・絶縁キャップ付き)・2Pメス
電源コード長10m

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TAP-EX2110

1個

2,799( 3,079円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タップや機器の電源延長に便利なコード。
【特長】
・トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付きスイングプラグを採用。
・安全な二重被ふくコード。
・PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応。
 (耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
・簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単。
【用途】
・電源タップや機器の電源延長に。

TAP-EX2110で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

電源延長コード(2P・10m) TAP-EX2110の型番TAP-EX2110のページです。
型番TAP-EX2110に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電源延長コード(2P・10m) TAP-EX2110

電源延長コード(2P・10m) TAP-EX2110

    電源延長コード TAP-EX2101

    電源延長コード TAP-EX2101

      火災予防安全タップ(2P・3個口・2m・ホワイト)

      火災予防安全タップ(2P・3個口・2m・ホワイト)

        火災予防安全タップ(2P・3個口・0.5m・ホワイト)

        火災予防安全タップ(2P・3個口・0.5m・ホワイト)

          火災予防安全タップ(2P・3個口・2m・ホワイト) TAP-TSH32SWN

          火災予防安全タップ(2P・3個口・2m・ホワイト) TAP-TSH32SWN

            中間スイッチ付延長コード TAP-B7-1N

            中間スイッチ付延長コード TAP-B7-1N

              火災予防安全タップ(コンセント火災を予防する絶縁キャップ付きスイングプラグを採用)

              火災予防安全タップ(コンセント火災を予防する絶縁キャップ付きスイングプラグを採用)

                電源タップ(2P・3個口・5m)

                電源タップ(2P・3個口・5m)

                  電源タップ(2P・3個口・10m)

                  電源タップ(2P・3個口・10m)

                    電源タップ(2P・3個口・2m) TAP-3W2N

                    電源タップ(2P・3個口・2m) TAP-3W2N

                      電源タップ(2P・3個口・3m) TAP-3W3N

                      電源タップ(2P・3個口・3m) TAP-3W3N

                        火災予防安全タップ

                        火災予防安全タップ

                          プラス1個口便利タップ(2P・3個口+1個口・2m・ホワイト)

                          プラス1個口便利タップ(2P・3個口+1個口・2m・ホワイト)

                            メーカー サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ
                            通常価格 2,799円 956円 1,410円 1,109円 1,571円 1,154円 2,279円 2,808円 4,019円 1,546円 1,467円 1,407円 1,632円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 関連部品 関連部品 電源タップ 電源タップ 電源タップ 関連部品 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ - 電源タップ

                            電源延長コード(2P・10m) TAP-EX2110のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました