(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電源タップ(3P・7個口・5m) TAP-F37-5ZAD

電源タップ(3P・7個口・5m) TAP-F37-5ZAD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
4,697円
税込単価
5,167円

使いやすく安全性に優れる電源タップ(3P・7個口・5m)。【特長】・一括集中ス...

詳細情報を確認する

型番

TAP-F37-5ZAD 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

電源タップ(3P・7個口・5m)の詳細

電源タップ(3P・7個口・5m):関連画像

電源タップ(3P・7個口・5m)TAP-F37-5ZAD イメージ

電源タップ(3P・7個口・5m):関連画像

電源タップ(3P・7個口・5m)各機能説明

電源タップ(3P・7個口・5m)の特長

  • 3P-2P変換アダプタ付き。
  • スチール机などに仮固定できるマグネット付き。
  • コードの識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付き。
  • ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付き。

製品仕様

  • 定格容量:15A・125V(1,500Wまで)
  • 差込口:3P・7個口
  • プラグ仕様:3P(3P-2P変換アダプタ付き)
  • 電源コード長:5m
  • 本体サイズ:W305mm×D50mm×H30.5mm
  • 付属品:3P-2P変換アダプタ、ネームタグ(7枚)、抜け止め専用コンセントキャップ(2個)
  • 使用地域:日本国内のみ、日本以外では使用不可
  • 認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品

電源タップ(3P・7個口・5m)の寸法

 

(単位:mm)

 

電源タップ(3P・7個口・5m):関連画像

電源タップ(3P・7個口・5m) 寸法図

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TAP-F37-5ZAD

1個

4,697( 5,167円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

使いやすく安全性に優れる電源タップ(3P・7個口・5m)。
【特長】
・一括集中スイッチでまとめてON・OFFが可能。
・通電ランプ付きスイッチなので通電状態が一目で分かる消し忘れ防止仕様。
・プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口なので、不意のプラグ抜けの心配がなく安心して使用可能。
・環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用。
【用途】
・コンセントから離れた箇所への電源提供などに使用。

TAP-F37-5ZADで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

電源タップ(3P・7個口・5m) TAP-F37-5ZADの型番TAP-F37-5ZADのページです。
型番TAP-F37-5ZADに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電源タップ(3P・7個口・5m) TAP-F37-5ZAD

電源タップ(3P・7個口・5m) TAP-F37-5ZAD

    電源タップ(3P・7個口・3m) TAP-F37-3ZAD

    電源タップ(3P・7個口・3m) TAP-F37-3ZAD

      電源タップ(3P・7個口・5m) TAP-F37-5CLZ

      電源タップ(3P・7個口・5m) TAP-F37-5CLZ

        電源タップ(7個口・3P・5m) TAP-F37-5ZR

        電源タップ(7個口・3P・5m) TAP-F37-5ZR

          電源タップ(3P・7個口・3m) TAP-F37-3ZR

          電源タップ(3P・7個口・3m) TAP-F37-3ZR

            電源タップ(3P・7個口・5m) TAP-F37-5CLK

            電源タップ(3P・7個口・5m) TAP-F37-5CLK

              電源タップ(3P・7個口・2m) TAP-F37-2CLK

              電源タップ(3P・7個口・2m) TAP-F37-2CLK

                電源タップ(3P・7個口・5m) TAP-F37-5R

                電源タップ(3P・7個口・5m) TAP-F37-5R

                  電源タップ(2P・7個口・5m) TAP-F27-5K

                  電源タップ(2P・7個口・5m) TAP-F27-5K

                    電源タップ(3P・7個口・5m) TAP-F37-5

                    電源タップ(3P・7個口・5m) TAP-F37-5

                      電源タップ(3P・7個口・3m) TAP-F37-3

                      電源タップ(3P・7個口・3m) TAP-F37-3

                        電源タップ(2P・3個口・5m)

                        電源タップ(2P・3個口・5m)

                          電源タップ(2P・7個口・2m) TAP-F27-2Z

                          電源タップ(2P・7個口・2m) TAP-F27-2Z

                            メーカー サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ
                            通常価格 4,697円 3,368円 4,697円 4,697円 3,774円 4,697円 3,678円 3,835円 3,087円 3,474円 2,626円 2,808円 2,883円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ

                            電源タップ(3P・7個口・5m) TAP-F37-5ZADのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました