(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電源タップ(3P・7個口・3m) TAP-F37-3ZR

電源タップ(3P・7個口・3m) TAP-F37-3ZR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,624円
税込単価
5,086円

一括集中スイッチ+雷ガード付きの国内規格電源タップ。【特長】・一括集中スイッチ...

詳細情報を確認する

型番

TAP-F37-3ZR 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外観

TAP-F37-3ZR

TAP-F37-3ZR

この商品の特長

各部名称

各部名称

裏面にマグネット付

裏面にマグネット付

コードの識別に便利なネームタグ付き

コードの識別に便利なネームタグ付き

ネームタグ7枚付き

ネームタグ7枚付き

寸法図

寸法図

パッケージ

パッケージ

製品仕様

定格容量15A・125V(1500Wまで)
差込口3P・7個口
プラグ仕様3P
電源コード長3m
バリスタ電圧240V
制限電圧395V
サージ耐量2500A(1回)、2000A(2回)
本体サイズW305×D50×H30.5mm
付属品ネームタグ(7枚)、抜け止め専用コンセントキャップ(2個)

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TAP-F37-3ZR

1個

4,624( 5,086円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

一括集中スイッチ+雷ガード付きの国内規格電源タップ。
【特長】
・一括集中スイッチでまとめてON・OFF。環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用。
・通電ランプ付きスイッチなので通電状態が一目で分かり、消し忘れが防止できる。
・プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口で、不意のプラグ抜けの心配がなく安心。
・スチール机などに仮固定できるマグネット付き。
・コードの識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付き。
・ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付き。
【用途】
・雷サージ吸収素子内蔵で恐ろしい雷から機器を守るのに最適。

TAP-F37-3ZRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

電源タップ(3P・7個口・3m) TAP-F37-3ZRの型番TAP-F37-3ZRのページです。
型番TAP-F37-3ZRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電源タップ(3P・7個口・3m) TAP-F37-3ZR

電源タップ(3P・7個口・3m) TAP-F37-3ZR

    電源タップ(7個口・3P・5m) TAP-F37-5ZR

    電源タップ(7個口・3P・5m) TAP-F37-5ZR

      電源タップ(3P・7個口・5m) TAP-F37-5CLZ

      電源タップ(3P・7個口・5m) TAP-F37-5CLZ

        電源タップ(3P・7個口・2m) TAP-F37-2CLK

        電源タップ(3P・7個口・2m) TAP-F37-2CLK

          電源タップ(3P・7個口・5m) TAP-F37-5CLK

          電源タップ(3P・7個口・5m) TAP-F37-5CLK

            電源タップ(3P・7個口・3m) TAP-F37-3R

            電源タップ(3P・7個口・3m) TAP-F37-3R

              電源タップ(3P・7個口・5m) TAP-F37-5

              電源タップ(3P・7個口・5m) TAP-F37-5

                電源タップ(3P・7個口・5m) TAP-F37-5R

                電源タップ(3P・7個口・5m) TAP-F37-5R

                  電源タップ(3P・7個口・3m) TAP-F37-3

                  電源タップ(3P・7個口・3m) TAP-F37-3

                    電源タップ(3P・7個口・5m) TAP-F37-5ZAD

                    電源タップ(3P・7個口・5m) TAP-F37-5ZAD

                      電源タップ(2P・7個口・5m) TAP-F27-5K

                      電源タップ(2P・7個口・5m) TAP-F27-5K

                        電源タップ(3P・7個口・5m) TAP-F37-5AD

                        電源タップ(3P・7個口・5m) TAP-F37-5AD

                          電源タップ(2P・7個口・2m) TAP-F27-2Z

                          電源タップ(2P・7個口・2m) TAP-F27-2Z

                            メーカー サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ
                            通常価格 4,624円 5,923円 5,923円 3,863円 5,923円 3,896円 3,889円 4,795円 2,846円 5,515円 3,819円 4,446円 3,154円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   7日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ

                            電源タップ(3P・7個口・3m) TAP-F37-3ZRのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました