(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電源タップ(3P・7個口・2m) TAP-F37-2CLK

電源タップ(3P・7個口・2m) TAP-F37-2CLK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,678円
税込単価
4,046円

スチールデスクなどに仮固定できるマグネット付電源タップ(3P・7個口・2m)。...

詳細情報を確認する

型番

TAP-F37-2CLK 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

電源タップ(3P・7個口・2m)の詳細

電源タップ(3P・7個口・2m)の商品イメージ

電源タップ(3P・7個口・2m)の商品イメージ

電源タップ(3P・7個口・2m)の特長

電源タップ(3P・7個口・2m)の特長

電源タップ(3P・7個口・2m)の背面

電源タップ(3P・7個口・2m)の背面

ネームタグ取付例

ネームタグ取付例

同梱ネームタグ

同梱ネームタグ

電源タップ(3P・7個口・2m)TAP-F37-2CLKの商品パッケージ

電源タップ(3P・7個口・2m)TAP-F37-2CLKの商品パッケージ

電源タップ(3P・7個口・2m)の寸法

電源タップ(3P・7個口・2m)の寸法図

電源タップ(3P・7個口・2m)の寸法図

製品仕様

  • 定格容量:15A・125V(1,500Wまで)
  • 差込口:3P・7個口
  • プラグ仕様:2P(絶縁キャップ・アースコード付きスイングプラグ)
  • 電源コード長:2m
  • バリスタ電圧:240V
  • 制限電圧:395V
  • サージ耐量:2,500A(1回)、2,000A(2回)
  • 本体サイズ:W305×D55×H36.9mm
  • 付属品:ネームタグ(7枚)、抜け止め専用コンセントキャップ(2個)
  • 使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
  • 認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TAP-F37-2CLK

1個

3,678( 4,046円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

スチールデスクなどに仮固定できるマグネット付電源タップ(3P・7個口・2m)。
【特長】
・一括集中スイッチで5個口をON・OFFが可能。
・2個口は常時通電口となっており、常に通電している機器の接続に便利。
・通電状態が一目で確認できる、ランプ付き集中スイッチを採用。
・雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガード。
・トラッキング火災の予防に有効な絶縁キャップ付きスイングプラグを採用。
・環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用。
・接続された機器の識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付。
・ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付。

カタログ

 

TAP-F37-2CLKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電源タップ(3P・7個口・2m) TAP-F37-2CLKの型番TAP-F37-2CLKのページです。
型番TAP-F37-2CLKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電源タップ(3P・7個口・2m) TAP-F37-2CLK

電源タップ(3P・7個口・2m) TAP-F37-2CLK

    電源タップ(3P・7個口・5m) TAP-F37-5CLZ

    電源タップ(3P・7個口・5m) TAP-F37-5CLZ

      電源タップ(3P・7個口・3m) TAP-F37-3ZR

      電源タップ(3P・7個口・3m) TAP-F37-3ZR

        電源タップ(7個口・3P・5m) TAP-F37-5ZR

        電源タップ(7個口・3P・5m) TAP-F37-5ZR

          電源タップ(3P・7個口・5m) TAP-F37-5CLK

          電源タップ(3P・7個口・5m) TAP-F37-5CLK

            電源タップ(3P・7個口・3m) TAP-F37-3R

            電源タップ(3P・7個口・3m) TAP-F37-3R

              電源タップ(3P・7個口・5m) TAP-F37-5AD

              電源タップ(3P・7個口・5m) TAP-F37-5AD

                電源タップ(3P・7個口・5m) TAP-F37-5R

                電源タップ(3P・7個口・5m) TAP-F37-5R

                  電源タップ(2P・7個口・5m) TAP-F27-5K

                  電源タップ(2P・7個口・5m) TAP-F27-5K

                    電源タップ(3P・7個口・5m) TAP-F37-5ZAD

                    電源タップ(3P・7個口・5m) TAP-F37-5ZAD

                      電源タップ(3P・7個口・5m) TAP-F37-5

                      電源タップ(3P・7個口・5m) TAP-F37-5

                        電源タップ(3P・7個口・3m) TAP-F37-3

                        電源タップ(3P・7個口・3m) TAP-F37-3

                          電源タップ(3P・7個口・3m) TAP-F37-3ZAD

                          電源タップ(3P・7個口・3m) TAP-F37-3ZAD

                            メーカー サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ
                            通常価格 3,678円 4,697円 3,774円 4,697円 4,697円 3,149円 3,835円 3,835円 3,087円 4,697円 3,474円 2,626円 3,368円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ

                            電源タップ(3P・7個口・2m) TAP-F37-2CLKのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました