(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電源タップ(3P・4個口・5m) TAP-N3450SWN

電源タップ(3P・4個口・5m) TAP-N3450SWN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
4,474円
税込単価
4,921円

一括集中スイッチ付き、2Pスイングプラグの電源タップ(3P・4個口・5m)。【...

詳細情報を確認する

型番

TAP-N3450SWN 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

電源タップ(3P・4個口・5m)の詳細

電源タップ(3P・4個口・5m)の商品イメージ

電源タップ(3P・4個口・5m)の商品イメージ

電源タップ(3P・4個口・5m)TAP-N3450SWNの商品パッケージ

電源タップ(3P・4個口・5m)TAP-N3450SWNの商品パッケージ

電源タップ(3P・4個口・5m)の寸法

(単位:mm)

電源タップ(3P・4個口・5m)の寸法図

電源タップ(3P・4個口・5m)の寸法図

製品仕様

  • 定格容量:15A・125V(1,500Wまで)
  • プラグ仕様:2P(絶縁キャップ付きスイングプラグ、アースコード付き)
  • 差込口:3P・4個口
  • 電源コード長:5m
  • 本体サイズ:W215mm×D45mm×H29.6mm
  • 重量:585g
  • ケース材質:難燃性ABS樹脂
  • 差込口材質:ユリア樹脂
  • 使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
  • 認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TAP-N3450SWN

1個

4,474( 4,921円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

一括集中スイッチ付き、2Pスイングプラグの電源タップ(3P・4個口・5m)。
【特長】
・便利な一括集中スイッチ付。
・差し込み部にユリア樹脂材を使用、熱に強い構造。
・プラグは2Pアースコード付きスイングプラグ仕様。
・プラグ根本にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付。
・環境に優しい簡易ビニール包装を採用。

TAP-N3450SWNで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

電源タップ(3P・4個口・5m) TAP-N3450SWNの型番TAP-N3450SWNのページです。
型番TAP-N3450SWNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電源タップ(3P・4個口・5m) TAP-N3450SWN

電源タップ(3P・4個口・5m) TAP-N3450SWN

    電源タップ(3P・4個口・2.5m) TAP-N3425MGN

    電源タップ(3P・4個口・2.5m) TAP-N3425MGN

      電源タップ(3P・4個口・5m) TAP-N3450MGN

      電源タップ(3P・4個口・5m) TAP-N3450MGN

        電源タップ(3P・4個口・5m) TAP-MG341N2PN-5

        電源タップ(3P・4個口・5m) TAP-MG341N2PN-5

          電源タップ(3P・6個口・2.5m) TAP-N3625SWN

          電源タップ(3P・6個口・2.5m) TAP-N3625SWN

            電源タップ(スイングタイプ・絶縁キャップ付き)

            電源タップ(スイングタイプ・絶縁キャップ付き)

              電源タップ(3P・6個口・2.5m) TAP-N3625MGN

              電源タップ(3P・6個口・2.5m) TAP-N3625MGN

                電源タップ(3P・6個口・5m) TAP-N3650MGN

                電源タップ(3P・6個口・5m) TAP-N3650MGN

                  電源タップ(3P・6個口・5m) TAP-N3650N

                  電源タップ(3P・6個口・5m) TAP-N3650N

                    電源タップ(3P→2P変換タイプ)

                    電源タップ(3P→2P変換タイプ)

                      安全ブレーカータップ(オフィス・工場用・3P・6個口・5m)

                      安全ブレーカータップ(オフィス・工場用・3P・6個口・5m)

                        安全ブレーカータップ(オフィス・工場用・3P・6個口・1m) TAP-BR36A-1

                        安全ブレーカータップ(オフィス・工場用・3P・6個口・1m) TAP-BR36A-1

                          工事物件タップ(3P・6個口)

                          工事物件タップ(3P・6個口)

                            メーカー サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ
                            通常価格 4,474円 2,277円 3,171円 4,111円 3,952円 2,592円 2,518円 3,389円 4,124円 2,681円 13,601円 17,491円 6,283円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ -

                            電源タップ(3P・4個口・5m) TAP-N3450SWNのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました