(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電源タップ(3P・4個口・5m) TAP-N3450MGN

電源タップ(3P・4個口・5m) TAP-N3450MGN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,171円
税込単価
3,488円

マグネット付き、2Pスイングプラグの電源タップ(3P・4個口・5m)。【特長】...

詳細情報を確認する

型番

TAP-N3450MGN 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

 

(単位:mm)

 

電源タップ(3P・4個口・5m)

電源タップ(3P・4個口・5m)

電源タップ(3P・4個口・5m)の特長

電源タップ(3P・4個口・5m)の特長

電源タップ(3P・4個口・5m)のパッケージ

電源タップ(3P・4個口・5m)のパッケージ

電源タップ(3P・4個口・5m)の寸法図

電源タップ(3P・4個口・5m)の寸法図

  • 差込口部分に「熱に強い素材」を使用して安全性を高めているので、火事などの事故を防止。
  • 保護被覆付きなので、より丈夫で安全なコード。
  • マグネット付でスチール面に固定できるので、メンテナンスがしやすく便利。
  • プラグの角度が180°変えられ、自由な位置で差せる。プラグ部分に余計な負荷がかからないので断線対策にも効果あり。
  • トラッキング火災防止。絶縁キャップ付プラグ採用で安心。

製品仕様

特長

  • 保護被覆付きで、断線しにくい丈夫なコードを使用。

製品仕様

定格容量15A・125V(1,500Wまで)
プラグ仕様2P(絶縁キャップ付きスイングプラグ、アースコード付き)
差込口3P・4個口
電源コード長5m
本体サイズW215×D45×H29.6mm
重量585g
材質ケース/難燃性ABS樹脂
差込口/ユリア樹脂
使用地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TAP-N3450MGN

1個

3,171( 3,488円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

マグネット付き、2Pスイングプラグの電源タップ(3P・4個口・5m)。
【特長】
・裏面にマグネットが付いてるため、スチールのデスクなどに仮固定することが可能。
・差し込み部にユリア樹脂材を使用しており、熱に強い構造。
・プラグは2Pアースコード付きスイングプラグ仕様。
・プラグ根本にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き。
・ゴミが少なく環境に優しい簡易袋パッケージ仕様。

TAP-N3450MGNで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

電源タップ(3P・4個口・5m) TAP-N3450MGNの型番TAP-N3450MGNのページです。
型番TAP-N3450MGNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電源タップ(3P・4個口・5m) TAP-N3450MGN

電源タップ(3P・4個口・5m) TAP-N3450MGN

    電源タップ(3P・4個口・2.5m) TAP-N3425MGN

    電源タップ(3P・4個口・2.5m) TAP-N3425MGN

      電源タップ(3P・4個口・5m) TAP-N3450SWN

      電源タップ(3P・4個口・5m) TAP-N3450SWN

        電源タップ(3P・4個口・2.5m)  TAP-N3425SWN

        電源タップ(3P・4個口・2.5m) TAP-N3425SWN

          電源タップ(3P・4個口・5m) TAP-MG341N2PN-5

          電源タップ(3P・4個口・5m) TAP-MG341N2PN-5

            電源タップ(3P・6個口・2.5m) TAP-N3625SWN

            電源タップ(3P・6個口・2.5m) TAP-N3625SWN

              電源タップ(3P・6個口・2.5m) TAP-N3625MGN

              電源タップ(3P・6個口・2.5m) TAP-N3625MGN

                電源タップ(3P・6個口・5m) TAP-N3650MGN

                電源タップ(3P・6個口・5m) TAP-N3650MGN

                  電源タップ(3P・6個口・5m) TAP-N3650N

                  電源タップ(3P・6個口・5m) TAP-N3650N

                    電源タップ(スイングタイプ・絶縁キャップ付き)

                    電源タップ(スイングタイプ・絶縁キャップ付き)

                      電源タップ(3P→2P変換タイプ)

                      電源タップ(3P→2P変換タイプ)

                        安全ブレーカータップ(オフィス・工場用・3P・6個口・5m)

                        安全ブレーカータップ(オフィス・工場用・3P・6個口・5m)

                          安全ブレーカータップ(オフィス・工場用・3P・6個口・1m) TAP-BR36A-1

                          安全ブレーカータップ(オフィス・工場用・3P・6個口・1m) TAP-BR36A-1

                            メーカー サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ
                            通常価格 3,171円 2,277円 4,474円 2,938円 4,111円 3,952円 2,518円 3,389円 4,124円 2,592円 2,681円 13,601円 17,491円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ

                            電源タップ(3P・4個口・5m) TAP-N3450MGNのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました