(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電源タップ(3P・4個口・2.5m) TAP-N3425MGN

電源タップ(3P・4個口・2.5m) TAP-N3425MGN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,277円
税込単価
2,505円

丈夫で安全性の優れた電源タップ(3P・4個口・2.5m)。【特長】・裏面にマグ...

詳細情報を確認する

型番

TAP-N3425MGN 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

電源タップ(3P・4個口・2.5m)の詳細

電源タップ(3P・4個口・2.5m):関連画像

電源タップ(3P・4個口・2.5m)TAP-N3425MGN パッケージイメージ

電源タップ(3P・4個口・2.5m):関連画像

電源タップ(3P・4個口・2.5m) 背面イメージ

電源タップ(3P・4個口・2.5m)の特長

  • ゴミが少なく環境に優しい簡易袋パッケージ

製品仕様

  • 定格容量:15A・125V(1,500Wまで)
  • プラグ仕様:2P(絶縁キャップ付きスイングプラグ、アースコード付き)
  • 差込口:3P・4個口
  • 電源コード長:2.5m
  • 本体サイズ:W215mm×D45mm×H29.6mm
  • 重量:585g
  • 材質:ケース/難燃性ABS樹脂・差込口/ユリア樹脂
  • 使用地域:日本国内のみ、日本以外では使用不可
  • 認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品

電源タップ(3P・4個口・2.5m)の寸法

 

(単位:mm)

 

電源タップ(3P・4個口・2.5m):関連画像

電源タップ(3P・4個口・2.5m) 寸法図

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TAP-N3425MGN

1個

2,277( 2,505円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

丈夫で安全性の優れた電源タップ(3P・4個口・2.5m)。
【特長】
・裏面にマグネットが付いているので、スチール机などに仮固定することが可能。
・保護被覆付きで、断線しにくい丈夫なコードを使用。
・差込口にユリア樹脂材を使用し、熱に強い構造。
・2Pアースコード付きスイングプラグ。
・プラグ根本にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いている仕様。
【用途】
・離れた箇所への電源供給などに使用。

TAP-N3425MGNで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

電源タップ(3P・4個口・2.5m) TAP-N3425MGNの型番TAP-N3425MGNのページです。
型番TAP-N3425MGNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電源タップ(3P・4個口・2.5m) TAP-N3425MGN

電源タップ(3P・4個口・2.5m) TAP-N3425MGN

    電源タップ(3P・4個口・5m) TAP-N3450MGN

    電源タップ(3P・4個口・5m) TAP-N3450MGN

      電源タップ(3P・4個口・5m) TAP-N3450SWN

      電源タップ(3P・4個口・5m) TAP-N3450SWN

        電源タップ(3P・4個口・2.5m)  TAP-N3425SWN

        電源タップ(3P・4個口・2.5m) TAP-N3425SWN

          電源タップ(3P・4個口・5m) TAP-MG341N2PN-5

          電源タップ(3P・4個口・5m) TAP-MG341N2PN-5

            電源タップ(3P・6個口・2.5m) TAP-N3625SWN

            電源タップ(3P・6個口・2.5m) TAP-N3625SWN

              電源タップ(3P・6個口・2.5m) TAP-N3625MGN

              電源タップ(3P・6個口・2.5m) TAP-N3625MGN

                電源タップ(3P・6個口・5m) TAP-N3650MGN

                電源タップ(3P・6個口・5m) TAP-N3650MGN

                  電源タップ(3P・6個口・5m) TAP-N3650N

                  電源タップ(3P・6個口・5m) TAP-N3650N

                    電源タップ(スイングタイプ・絶縁キャップ付き)

                    電源タップ(スイングタイプ・絶縁キャップ付き)

                      電源タップ(3P→2P変換タイプ)

                      電源タップ(3P→2P変換タイプ)

                        安全ブレーカータップ(オフィス・工場用・3P・6個口・5m)

                        安全ブレーカータップ(オフィス・工場用・3P・6個口・5m)

                          安全ブレーカータップ(オフィス・工場用・3P・6個口・1m) TAP-BR36A-1

                          安全ブレーカータップ(オフィス・工場用・3P・6個口・1m) TAP-BR36A-1

                            メーカー サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ
                            通常価格 2,277円 3,171円 4,474円 2,938円 4,111円 3,952円 2,518円 3,389円 4,124円 2,592円 2,681円 13,601円 17,491円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ

                            電源タップ(3P・4個口・2.5m) TAP-N3425MGNのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました