(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電源タップ(2P・7個口・2m) TAP-F27-2Z

電源タップ(2P・7個口・2m) TAP-F27-2Z

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,154円
税込単価
3,469円

2P抜け止め、一括集中スイッチ付き+雷ガードの7個口電源タップ。【特長】・通電...

詳細情報を確認する

型番

TAP-F27-2Z 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装

環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装

寸法図

寸法図

コードの識別に便利なネームタグ付き

コードの識別に便利なネームタグ付き

ネームタグ(7枚)付き

ネームタグ(7枚)付き

保護被ふく付きの為、より丈夫で安全なコード

保護被ふく付きの為、より丈夫で安全なコード

製品仕様

定格容量15A・125V(1500Wまで)
差込口2P・7個口
プラグ仕様2P(絶縁キャップ付きスイングプラグ)
電源コード長2m
バリスタ電圧240V
制限電圧395V
サージ耐量2500A(1回)、2000A(2回)
本体サイズW305×D50×H30.5mm
付属品ネームタグ(7枚)、抜け止め専用コンセントキャップ(2個)

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TAP-F27-2Z

1個

3,154( 3,469円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

2P抜け止め、一括集中スイッチ付き+雷ガードの7個口電源タップ。
【特長】
・通電状態が一目で分かる、通電ランプ付き一括集中スイッチでまとめてON・OFF。消し忘れ防止が可能。
・雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガード。
・トラッキング火災の予防に有効な絶縁キャップ付きスイングプラグを採用。
・プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口の為、不意のプラグ抜けの心配がなく安心。
・スチール机などに簡単に取り付けできるマグネット付き。

カタログ

 

TAP-F27-2Zで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電源タップ(2P・7個口・2m) TAP-F27-2Zの型番TAP-F27-2Zのページです。
型番TAP-F27-2Zに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電源タップ(2P・7個口・2m) TAP-F27-2Z

電源タップ(2P・7個口・2m) TAP-F27-2Z

    電源タップ(2P・7個口・5m) TAP-F27-5K

    電源タップ(2P・7個口・5m) TAP-F27-5K

      電源タップ(2P・7個口・2m) TAP-F27-2K

      電源タップ(2P・7個口・2m) TAP-F27-2K

        電源タップ(3P・7個口・3m) TAP-F37-3ZR

        電源タップ(3P・7個口・3m) TAP-F37-3ZR

          電源タップ(7個口・3P・5m) TAP-F37-5ZR

          電源タップ(7個口・3P・5m) TAP-F37-5ZR

            電源タップ(3P・7個口・3m) TAP-F37-3

            電源タップ(3P・7個口・3m) TAP-F37-3

              電源タップ(3P・7個口・5m) TAP-F37-5

              電源タップ(3P・7個口・5m) TAP-F37-5

                電源タップ(3P・7個口・5m) TAP-F37-5R

                電源タップ(3P・7個口・5m) TAP-F37-5R

                  電源タップ(3P・7個口・3m) TAP-F37-3R

                  電源タップ(3P・7個口・3m) TAP-F37-3R

                    電源タップ(3P・7個口・3m) TAP-F37-3ZAD

                    電源タップ(3P・7個口・3m) TAP-F37-3ZAD

                      電源タップ(3P・7個口・5m) TAP-F37-5ZAD

                      電源タップ(3P・7個口・5m) TAP-F37-5ZAD

                        工事物件タップ(3P・6個口・3m・ブルー)

                        工事物件タップ(3P・6個口・3m・ブルー)

                          電源タップ(3P・7個口・5m) TAP-F37-5AD

                          電源タップ(3P・7個口・5m) TAP-F37-5AD

                            メーカー サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ
                            通常価格 3,154円 3,819円 2,742円 4,624円 5,923円 2,846円 3,889円 4,795円 3,896円 3,790円 5,515円 7,420円 4,446円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ

                            電源タップ(2P・7個口・2m) TAP-F27-2Zのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました