(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電源タップ(2P・7個口・2m) TAP-F27-2K

電源タップ(2P・7個口・2m) TAP-F27-2K

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 2.0平均満足度2.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,742円
税込単価
3,016円

丈夫で安全性に優れる電源タップ(2P・7個口・2m)。【特長】・スイッチ連動口...

詳細情報を確認する

型番

TAP-F27-2K 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

電源タップ(2P・7個口・2m)の詳細

電源タップ(2P・7個口・2m):関連画像

電源タップ(2P・7個口・2m)TAP-F27-2K パッケージイメージ

電源タップ(2P・7個口・2m):関連画像

電源タップ(2P・7個口・2m) 機能・仕様図

電源タップ(2P・7個口・2m)の特長

  • 2個口は常時通電口(差込口が白色)となっており、常に通電している機器の接続に便利
  • コードの識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付き
  • ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付き
  • 環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用

製品仕様

  • 定格容量:15A・125V(1,500Wまで)
  • 差込口:2P・7個口
  • プラグ仕様:2P(絶縁キャップ付きスイングプラグ)
  • 電源コード長:2m
  • バリスタ電圧:240V
  • 制限電圧:395V
  • サージ耐量:2,500A(1回)、2,000A(2回)
  • 本体サイズ:W305mm×D50mm×H30.5mm
  • 付属品:ネームタグ(7枚)、抜け止め専用コンセントキャップ(2個)
  • 使用地域:日本国内のみ、日本以外では使用不可
  • 認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品

電源タップ(2P・7個口・2m)の寸法

 

(単位:mm)

 

電源タップ(2P・7個口・2m):関連画像

電源タップ(2P・7個口・2m) 寸法図

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TAP-F27-2K

1個

2,742( 3,016円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

丈夫で安全性に優れる電源タップ(2P・7個口・2m)。
【特長】
・スイッチ連動口に接続した5個の機器の電源を、まとめてON/OFFできる一括集中スイッチ付き。
・通電ランプ付きスイッチなので通電状態が一目で分かる消し忘れ防止仕様。
・雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガード。
・トラッキング火災の予防に有効な絶縁キャップ付きスイングプラグを採用。
・プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口なので、不意のプラグ抜けの心配がなく安心して使用可能。
・スチール机などに仮固定できるマグネット付き。
【用途】
・離れた箇所への電気供給に使用。

TAP-F27-2Kで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

電源タップ(2P・7個口・2m) TAP-F27-2Kの型番TAP-F27-2Kのページです。
型番TAP-F27-2Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電源タップ(2P・7個口・2m) TAP-F27-2K

電源タップ(2P・7個口・2m) TAP-F27-2K

    電源タップ(2P・7個口・5m) TAP-F27-5K

    電源タップ(2P・7個口・5m) TAP-F27-5K

      電源タップ(2P・7個口・2m) TAP-F27-2Z

      電源タップ(2P・7個口・2m) TAP-F27-2Z

        電源タップ(3P・7個口・3m) TAP-F37-3

        電源タップ(3P・7個口・3m) TAP-F37-3

          電源タップ(3P・7個口・5m) TAP-F37-5

          電源タップ(3P・7個口・5m) TAP-F37-5

            電源タップ(3P・7個口・3m) TAP-F37-3R

            電源タップ(3P・7個口・3m) TAP-F37-3R

              電源タップ(3P・7個口・5m) TAP-F37-5R

              電源タップ(3P・7個口・5m) TAP-F37-5R

                電源タップ(7個口・3P・5m) TAP-F37-5ZR

                電源タップ(7個口・3P・5m) TAP-F37-5ZR

                  電源タップ(3P・7個口・3m) TAP-F37-3ZR

                  電源タップ(3P・7個口・3m) TAP-F37-3ZR

                    電源タップ(3P・7個口・5m) TAP-F37-5CLZ

                    電源タップ(3P・7個口・5m) TAP-F37-5CLZ

                      工事物件タップ(3P・6個口・3m・ブルー)

                      工事物件タップ(3P・6個口・3m・ブルー)

                        電源タップ(3P・7個口・5m) TAP-F37-5AD

                        電源タップ(3P・7個口・5m) TAP-F37-5AD

                          電源タップ(3P・7個口・2m) TAP-F37-2CLK

                          電源タップ(3P・7個口・2m) TAP-F37-2CLK

                            メーカー サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ
                            通常価格 2,742円 3,819円 3,154円 2,846円 3,889円 3,896円 4,795円 5,923円 4,624円 5,923円 7,420円 4,446円 3,863円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ

                            電源タップ(2P・7個口・2m) TAP-F27-2Kのレビュー

                            評価 2.0 平均満足度:2.0 1件のレビュー
                            部内のpc他に使用
                            評価 2.0満足度:2.02018/10/15
                            6個口・3m・マグネット付を探してましたが、予算の関係で2mの物で
                            妥協しました
                            もっと選択肢が増えたら幸いです

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            貴重なご意見を頂きまして誠にありがとうございます。ご要望頂きましたバリエーションにつきましては、1度検討をさせて頂きます。引き続きご愛顧の程よろしくお願い致します。

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました