(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電源タップ(2P・3個口・3m) TAP-3W3N

電源タップ(2P・3個口・3m) TAP-3W3N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,467円
税込単価
1,614円

トラッキング火災予防の機能を備えた 電源タップ(2P・3個口・3m)。【特長】...

詳細情報を確認する

型番

TAP-3W3N 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

電源タップ(2P・3個口・3m)の詳細

電源タップ(2P・3個口・3m)の商品イメージ

電源タップ(2P・3個口・3m)の商品イメージ

電源タップ(2P・3個口・3m)TAP-3W3Nの商品パッケージ

電源タップ(2P・3個口・3m)TAP-3W3Nの商品パッケージ

電源タップ(2P・3個口・3m)の寸法

(単位:mm)

電源タップ(2P・3個口・3m)の寸法図

電源タップ(2P・3個口・3m)の寸法図

製品仕様

  • 定格容量:15A・125V(1,500Wまで)
  • プラグ仕様:2P(絶縁キャップ付きスイングプラグ)
  • 差込口:2P・3個口
  • 電源コード長:3m
  • 本体サイズ:W86.5mm×D36mm×H21mm
  • 使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
  • 認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TAP-3W3N

1個

1,467( 1,614円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

トラッキング火災予防の機能を備えた 電源タップ(2P・3個口・3m)。
【特長】
・恐ろしいコンセント火災を予防する絶縁キャップ付スイングプラグを採用。
・安全性、信頼性を向上させた保護被ふくコード。
・大量導入時にゴミが少ない簡易ビニール包装を使用。
【用途】
・短い距離の配線延長に最適。

TAP-3W3Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

電源タップ(2P・3個口・3m) TAP-3W3Nの型番TAP-3W3Nのページです。
型番TAP-3W3Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電源タップ(2P・3個口・3m) TAP-3W3N

電源タップ(2P・3個口・3m) TAP-3W3N

    電源タップ(2P・3個口・5m)

    電源タップ(2P・3個口・5m)

      電源タップ(2P・3個口・10m)

      電源タップ(2P・3個口・10m)

        火災予防安全タップ(2P・3個口・0.5m・ホワイト)

        火災予防安全タップ(2P・3個口・0.5m・ホワイト)

          火災予防安全タップ(2P・3個口・2m・ホワイト)

          火災予防安全タップ(2P・3個口・2m・ホワイト)

            便利タップ(抜け止め・集中スイッチ)

            便利タップ(抜け止め・集中スイッチ)

              中間スイッチ付延長コード TAP-B7-1N

              中間スイッチ付延長コード TAP-B7-1N

                火災予防安全タップ(2P・3個口・2m・ホワイト) TAP-TSH32SWN

                火災予防安全タップ(2P・3個口・2m・ホワイト) TAP-TSH32SWN

                  火災予防安全タップ(コンセント火災を予防する絶縁キャップ付きスイングプラグを採用)

                  火災予防安全タップ(コンセント火災を予防する絶縁キャップ付きスイングプラグを採用)

                    プラス1個口便利タップ(2P・3個口+1個口・2m・ホワイト)

                    プラス1個口便利タップ(2P・3個口+1個口・2m・ホワイト)

                      火災予防安全タップ

                      火災予防安全タップ

                        メーカー サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ
                        通常価格 1,467円 2,808円 4,019円 1,109円 1,410円 2,512円 1,154円 1,571円 2,279円 1,632円 1,407円
                        通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                        商品タイプ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 関連部品 電源タップ 電源タップ 電源タップ -

                        電源タップ(2P・3個口・3m) TAP-3W3Nのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        エレクトロニクス部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました