(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電源タップ(2P・3個口・10m)

電源タップ(2P・3個口・10m)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
4,019円
税込単価
4,421円

トラッキング火災予防2P・3個口のタップ。【特長】・2P・3個口・10m。・恐...

詳細情報を確認する

型番

TAP-3W10N 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

電源タップ(2P・3個口・10m)

電源タップ(2P・3個口・10m)

電源タップ(2P・3個口・10m)の寸法図 (単位:mm)

電源タップ(2P・3個口・10m)の寸法図 (単位:mm)

電源タップ(2P・3個口・10m) パッケージ

電源タップ(2P・3個口・10m) パッケージ

  • 簡易パッケージでビニール袋タイプの製品、折り畳むことでゴミの量を減らせる製品。
  • 保護被ふく付きなので、より丈夫で安全なコード。
  • プラグの角度が180°変えられ、自由な位置で差せ、プラグ部分に余計な負荷がかからないので断線対策にも効果あり。
  • トラッキング火災防止、絶縁キャップ付プラグ採用で安心。

製品仕様

製品仕様

定格容量15A・125V(1,500Wまで)
プラグ仕様2P(絶縁キャップ付きスイングプラグ)
差込口2P・3個口
電源コード長10m
本体サイズW86.5×D36×H21mm
使用地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TAP-3W10N

1個

4,019( 4,421円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

トラッキング火災予防2P・3個口のタップ。
【特長】
・2P・3個口・10m。
・恐ろしいコンセント火災を予防する絶縁キャップ付スイングプラグを採用。
・安全性、信頼性を向上させた保護被ふくコードを使用。
・大量導入時にゴミが少ない簡易ビニール包装。

TAP-3W10Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

電源タップ(2P・3個口・10m)の型番TAP-3W10Nのページです。
型番TAP-3W10Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電源タップ(2P・3個口・10m)

電源タップ(2P・3個口・10m)

    電源タップ(2P・3個口・5m)

    電源タップ(2P・3個口・5m)

      電源タップ(2P・3個口・3m) TAP-3W3N

      電源タップ(2P・3個口・3m) TAP-3W3N

        火災予防安全タップ(2P・3個口・0.5m・ホワイト)

        火災予防安全タップ(2P・3個口・0.5m・ホワイト)

          火災予防安全タップ(2P・3個口・2m・ホワイト)

          火災予防安全タップ(2P・3個口・2m・ホワイト)

            便利タップ(抜け止め・集中スイッチ)

            便利タップ(抜け止め・集中スイッチ)

              中間スイッチ付延長コード TAP-B7-1N

              中間スイッチ付延長コード TAP-B7-1N

                火災予防安全タップ(2P・3個口・2m・ホワイト) TAP-TSH32SWN

                火災予防安全タップ(2P・3個口・2m・ホワイト) TAP-TSH32SWN

                  火災予防安全タップ(コンセント火災を予防する絶縁キャップ付きスイングプラグを採用)

                  火災予防安全タップ(コンセント火災を予防する絶縁キャップ付きスイングプラグを採用)

                    プラス1個口便利タップ(2P・3個口+1個口・2m・ホワイト)

                    プラス1個口便利タップ(2P・3個口+1個口・2m・ホワイト)

                      火災予防安全タップ

                      火災予防安全タップ

                        メーカー サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ
                        通常価格 4,019円 2,808円 1,467円 1,109円 1,410円 2,512円 1,154円 1,571円 2,279円 1,632円 1,407円
                        通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                        商品タイプ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 関連部品 電源タップ 電源タップ 電源タップ -

                        電源タップ(2P・3個口・10m)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        エレクトロニクス部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました