(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電源コード 12A 250V(1.8m)

電源コード 12A 250V(1.8m)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,600円
税込単価
3,960円

サーバー、医療機器など、大切な機器に対応した12A/250V、3P・1.8m仕...

詳細情報を確認する

型番

APW12-C14C13250-18 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

電源コード 12A 250V(1.8m)の詳細

電源コード 12A 250V(1.8m) APW12-C14C13250-18 商品イメージ

電源コード 12A 250V(1.8m) APW12-C14C13250-18 商品イメージ

接続イメージ

接続イメージ

電源コード 12A 250V(1.8m)の仕様

  • カラー:ブラック
  • 定格容量:12A・250V
  • コネクタ仕様:3Pメス(IEC C13)
  • プラグ仕様:3Pオス(IEC C14)
  • コード長:1.8m
  • コード仕様:1.25ミリ平方メートル×3
  • 使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
  • 認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

APW12-C14C13250-18

1個

3,600( 3,960円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

サーバー、医療機器など、大切な機器に対応した12A/250V、3P・1.8m仕様の電源コード。
【特長】
・独自の設計で標準的なIEC規格(IEC C13/C14)の差込口に対応。
※IEC 60320 C13/C14国際電気標準会議(IEC)に準拠したコネクタ、プラグ。
※APW12・15シリーズは互換性あり。
【用途】
・サーバールーム、データセンター、医療施設、放送局などに最適。

APW12-C14C13250-18で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

電源コード 12A 250V(1.8m)の型番APW12-C14C13250-18のページです。
型番APW12-C14C13250-18に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電源コード 12A 250V(1.8m)

電源コード 12A 250V(1.8m)

    電源コード 12A 250V(3m)

    電源コード 12A 250V(3m)

      電源コード 12A 250V(5m)

      電源コード 12A 250V(5m)

        抜け防止ロック式電源コード ロックプラス(2m)

        抜け防止ロック式電源コード ロックプラス(2m)

          抜け防止ロック式電源コード ロックプラス(3m) APW15-C14C13LP-30

          抜け防止ロック式電源コード ロックプラス(3m) APW15-C14C13LP-30

            抜け防止ロック式電源コード ロックプラス(2m) APW15-515C13LP-20

            抜け防止ロック式電源コード ロックプラス(2m) APW15-515C13LP-20

              抜け防止ロック電源コード

              抜け防止ロック電源コード

                抜け防止ロック電源コード(3P・5m・ブラック)

                抜け防止ロック電源コード(3P・5m・ブラック)

                  火災予防安全タップ(2P・4個口・3m・ブラック)

                  火災予防安全タップ(2P・4個口・3m・ブラック)

                    ACアダプタ専用電源延長コード

                    ACアダプタ専用電源延長コード

                      ACアダプタ専用電源延長コード(2分岐・2P・2個口・ブラック) TAP-EX2BKN

                      ACアダプタ専用電源延長コード(2分岐・2P・2個口・ブラック) TAP-EX2BKN

                        モバイル電源タップ T-M310BK

                        モバイル電源タップ T-M310BK

                          メーカー サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ エレコム
                          通常価格 3,600円 5,150円 8,128円 8,348円 8,958円 8,348円 5,395円 9,928円 1,641円 2,753円 957円 1,145円
                          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                          商品タイプ 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 電源タップ 関連部品 関連部品 電源タップ

                          電源コード 12A 250V(1.8m)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          エレクトロニクス部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました