(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工事物件タップ(3P・6個口・0.3m)

工事物件タップ(3P・6個口・0.3m)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
6,502円
税込単価
7,152円

6個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)の工...

詳細情報を確認する

型番

TAP-K6-03 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

工事物件タップ(3P・6個口・0.3m)の詳細

工事物件タップ(3P・6個口・0.3m) 商品イメージ

工事物件タップ(3P・6個口・0.3m) 商品イメージ

通電ランプ付き

通電ランプ付き

マグネット付き

マグネット付き

熱に強い二重構造ケース

熱に強い二重構造ケース

接地付ノーマル型トラッキング予防キャップ付き

接地付ノーマル型トラッキング予防キャップ付き

差込口の形状

差込口の形状

製品仕様

  • 定格容量:15A・125V(1,500Wまで)
  • プラグ仕様:3P(絶縁キャップ付き)
  • 差込口:3P(抜け止めタイプ)・6個口
  • 差込口間ピッチ:40mm
  • 電源コード長:0.3m
  • コード種類:ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF)
  • 本体サイズ:W319mm×D43.5mm×H26mm
  • 生産国:日本
  • 使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
  • 認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品

工事物件タップ(3P・6個口・0.3m)の寸法

工事物件タップ(3P・6個口・0.3m) 寸法図

工事物件タップ(3P・6個口・0.3m) 寸法図

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TAP-K6-03

1個

6,502( 7,152円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

6個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)の工事物件タップ。
【特長】
・電源状態が確認できる通電ランプ付き。
・裏面にマグネットが付いているため、スチールのデスクなどに仮固定することが可能。
・差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用。
・トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き。
・ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用。
【用途】
・タブレット充電保管庫などのラック内設置に最適。

TAP-K6-03で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

工事物件タップ(3P・6個口・0.3m)の型番TAP-K6-03のページです。
型番TAP-K6-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

工事物件タップ(3P・6個口・0.3m)

工事物件タップ(3P・6個口・0.3m)

    工事物件タップ(3P・6個口)

    工事物件タップ(3P・6個口)

      工事物件タップ(3P・6個口) エココードタイプ

      工事物件タップ(3P・6個口) エココードタイプ

        安全ブレーカータップ(オフィス・工場用・3P・6個口・5m)

        安全ブレーカータップ(オフィス・工場用・3P・6個口・5m)

          安全ブレーカータップ(オフィス・工場用・3P・6個口・1m) TAP-BR36A-1

          安全ブレーカータップ(オフィス・工場用・3P・6個口・1m) TAP-BR36A-1

            電源タップ(3P・6個口・5m) TAP-N3650MGN

            電源タップ(3P・6個口・5m) TAP-N3650MGN

              電源タップ(3P・6個口・2.5m) TAP-N3625MGN

              電源タップ(3P・6個口・2.5m) TAP-N3625MGN

                電源タップ(3P・6個口・5m) TAP-N3650N

                電源タップ(3P・6個口・5m) TAP-N3650N

                  工事物件タップ(3P・8個口)

                  工事物件タップ(3P・8個口)

                    電源タップ(3P・6個口・2.5m) TAP-N3625SWN

                    電源タップ(3P・6個口・2.5m) TAP-N3625SWN

                      工事物件タップ(3P・4個口)

                      工事物件タップ(3P・4個口)

                        電源タップ(スイングタイプ・絶縁キャップ付き)

                        電源タップ(スイングタイプ・絶縁キャップ付き)

                          電源タップ(3P・4個口・5m) TAP-MG341N2PN-5

                          電源タップ(3P・4個口・5m) TAP-MG341N2PN-5

                            メーカー サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ
                            通常価格 6,502円 6,283円 7,383円 13,601円 17,491円 3,389円 2,518円 4,124円 9,421円 3,952円 4,374円 2,592円 4,111円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 電源タップ - - 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ - 電源タップ - 電源タップ 電源タップ

                            工事物件タップ(3P・6個口・0.3m)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました