(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鍵無しセキュリティスリムコンセントカバー

鍵無しセキュリティスリムコンセントカバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,588円
税込単価
2,847円

壁用コンセントの盗電、イタズラ、ホコリや水が入るのを防ぐ鍵無しセキュリティスリ...

詳細情報を確認する

型番

TAP-KJCV2 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

鍵無しセキュリティスリムコンセントカバーの詳細

鍵無しセキュリティスリムコンセントカバー 商品イメージ(1)

鍵無しセキュリティスリムコンセントカバー 商品イメージ(1)

鍵無しセキュリティスリムコンセントカバー 商品イメージ(2)

鍵無しセキュリティスリムコンセントカバー 商品イメージ(2)

鍵無しセキュリティスリムコンセントカバー 使用イメージ(1)

鍵無しセキュリティスリムコンセントカバー 使用イメージ(1)

鍵無しセキュリティスリムコンセントカバー 使用イメージ(2)

鍵無しセキュリティスリムコンセントカバー 使用イメージ(2)

ベースをコンセントにネジ止めし、フロントカバーをはめこみます

ベースをコンセントにネジ止めし、フロントカバーをはめこみます

TAP-KJCV2 パッケージ

TAP-KJCV2 パッケージ

製品仕様

  • サイズ:W70mm×D18.5mm×H140.5mm

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TAP-KJCV2

1個

2,588( 2,847円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

壁用コンセントの盗電、イタズラ、ホコリや水が入るのを防ぐ鍵無しセキュリティスリムコンセントカバー。
【特長】
・保護等級IPX3相当の防滴性能を実現。
・既存のコンセントプレートから付け替るだけの簡単施工(電気工事不要)。
【用途】
・公共施設、商業施設などでゲームやスマートフォンなどの充電による盗電を防止。
・フルカラーサイズのスイッチカバーとしても利用可能。

TAP-KJCV2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

鍵無しセキュリティスリムコンセントカバーの型番TAP-KJCV2のページです。
型番TAP-KJCV2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鍵無しセキュリティスリムコンセントカバー

鍵無しセキュリティスリムコンセントカバー

    4個口耐雷フラットスイッチ付タップ

    4個口耐雷フラットスイッチ付タップ

      3個口耐雷フラットスイッチ付タップ

      3個口耐雷フラットスイッチ付タップ

        火災予防安全タップ

        火災予防安全タップ

          防水形移動用分岐ボックス

          防水形移動用分岐ボックス

            ほこり防止シャッター付 省エネタップ

            ほこり防止シャッター付 省エネタップ

              電源タップ 6個口 3ピン式 タイプマグネット付

              電源タップ 6個口 3ピン式 タイプマグネット付

                トリプルタップ雷サージ防止付き

                トリプルタップ雷サージ防止付き

                  スリムタップ(集中スイッチ付)

                  スリムタップ(集中スイッチ付)

                    便利タップ(集中スイッチ付き・2P・3個口)

                    便利タップ(集中スイッチ付き・2P・3個口)

                      電源タップ(3P・7個口・5m) TAP-F37-5ZAD

                      電源タップ(3P・7個口・5m) TAP-F37-5ZAD

                        電源タップ 3個口 2ピン式

                        電源タップ 3個口 2ピン式

                          「ザ・タップX」

                          「ザ・タップX」

                            メーカー サンワサプライ ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 サンワサプライ アメリカン電機 エレコム バッファロー バッファロー ELPA朝日電器 サンワサプライ サンワサプライ バッファロー Panasonic
                            通常価格 2,588円 4,723円 4,290円 1,407円 50,944円 3,906円 4,723円 1,174円 3,058円 1,230円 4,697円 1,943円 3,345円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 関連部品 電源タップ 電源タップ - 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ

                            鍵無しセキュリティスリムコンセントカバーのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            コンセントカバー
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/20
                            コンセントに埃が入らないようにするため購入しました。
                            電気工事が不要なので商品到着後、すぐに取り付けることができました。見た目も良いので満足です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました