(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

海外用電源タップ(ゴーコンタップ・3個口・ブラック)

海外用電源タップ(ゴーコンタップ・3個口・ブラック)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,689円
税込単価
1,858円

高電圧対応の海外用電源タップ。【特長】・3台までの電気製品を同時に使える電源タ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 【取扱終了情報】在庫無くなり次第、ミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

海外用電源タップ(ゴーコンタップ・3個口・ブラック)

海外用電源タップ(ゴーコンタップ・3個口・ブラック)

海外用電源タップ(ゴーコンタップ・3個口・ブラック) パッケージ

海外用電源タップ(ゴーコンタップ・3個口・ブラック) パッケージ

製品仕様

注意・禁止事項

  • ※ 本製品に変圧機能はありません。
  • ※ 経済産業省の例外承認を受けており、国内での使用は認められていません。

製品仕様

カラーブラック
入力電圧AC100V~250V
出力電圧AC100V~250V
定格容量6A 250V
電源コード長0.5m
本体サイズW135×D60×H18mm
重量120g
付属品Aタイプ電源変換アダプタ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RW47BK

1個

1,689( 1,858円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

高電圧対応の海外用電源タップ。
【特長】
・3台までの電気製品を同時に使える電源タップ。
・受け口はユニバーサルタイプなので、プラグの形状が違う海外製の電気製品にも使用できる。
・本体の側面に1つずつ受け口がついているので、プラグの大きい電気製品も3つ同時に使える。
・携帯性を極め、ケーブルとプラグをすっきり収納できるスリムボディ。

(i)ご注意

  • 【取扱終了情報】在庫無くなり次第、ミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

カタログ

 

RW47BKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

海外用電源タップ(ゴーコンタップ・3個口・ブラック)の型番RW47BKのページです。
型番RW47BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

海外用電源タップ(ゴーコンタップ・3個口・ブラック)

海外用電源タップ(ゴーコンタップ・3個口・ブラック)

    コンセントバー抜止形(分岐用)

    コンセントバー抜止形(分岐用)

      OAタップ サイドコーナータップ

      OAタップ サイドコーナータップ

        OAタップ 3個口フロントタップ

        OAタップ 3個口フロントタップ

          1Uコンセントバー 30A

          1Uコンセントバー 30A

            OAタップ テーブルタップ

            OAタップ テーブルタップ

              電気タップ 電源延長ケーブル 6 Gang 2m Cable, 125 V, 15A

              電気タップ 電源延長ケーブル 6 Gang 2m Cable, 125 V, 15A

                1Uコンセントバー(NEMA L6-15・20)

                1Uコンセントバー(NEMA L6-15・20)

                  コンセントバー IEC C-13・IEC C-19

                  コンセントバー IEC C-13・IEC C-19

                    移動用分岐ボックス(漏電ブレーカ)

                    移動用分岐ボックス(漏電ブレーカ)

                      デスクタップ 3ケ口 T-DK2320CBS

                      デスクタップ 3ケ口 T-DK2320CBS

                        シャッタータップ flecc barra T-NFL01-2620BK

                        シャッタータップ flecc barra T-NFL01-2620BK

                          高容量タップ

                          高容量タップ

                            メーカー サンワサプライ アメリカン電機 ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 アメリカン電機 ELPA朝日電器 Panasonic アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 エレコム エレコム 明工社
                            通常価格 1,689円 28,309円 1,428円 950円 40,575円 825円 6,719円 38,528円 23,207円 82,987円 3,660円 2,900円 7,212円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   7日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 電源タップ 電源タップ 電源タップ - 電源タップ 電源タップ 電源タップ - - 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ

                            海外用電源タップ(ゴーコンタップ・3個口・ブラック)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました