(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

海外電源変換アダプタ エレプラグW-SE(ドイツ・フランス)

海外電源変換アダプタ エレプラグW-SE(ドイツ・フランス)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,402円
税込単価
1,542円

渡航先の国に合わせた海外電源変換アダプタ。【特長】・差込口は全世界対応のため、...

詳細情報を確認する

型番

TR-AD13 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

海外電源変換アダプタ エレプラグW-SE(ドイツ・フランス)の詳細

海外電源変換アダプタ エレプラグW-SE(ドイツ・フランス):関連画像

海外電源変換アダプタ エレプラグW-SE(ドイツ・フランス) イメージ

海外電源変換アダプタ エレプラグW-SE(ドイツ・フランス):関連画像

海外電源変換アダプタ エレプラグW-SE(ドイツ・フランス) パッケージイメージ

海外電源変換アダプタ エレプラグW-SE(ドイツ・フランス):関連画像

海外電源変換アダプタ エレプラグW-SE(ドイツ・フランス) 詳細イメージ

海外電源変換アダプタ エレプラグW-SE(ドイツ・フランス)の仕様

  • 対応プラグ:SEタイプ
  • 主な対応国:オーストリア、オランダ、スウェーデン、インドネシア、スイス、スペイン、ドイツ、フランス、韓国 他
  • 定格容量:10A・250Vまで
  • サイズ:W35×D36×H68mm
  • 重量:50g

注意・禁止事項

  • ※ このプラグセットで電圧の変換はできません。必要に応じて変圧器が必要です。
  • ※ 経済産業省の例外承認を受けており、国内での使用は認められていません。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TR-AD13

1個

1,402( 1,542円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

渡航先の国に合わせた海外電源変換アダプタ。
【特長】
・差込口は全世界対応のため、海外の電源プラグを変換することも可能。
・上面の1口はA・Cタイプが差し込めるようになっている。
・2つのプラグを同時に差し込み、変換することができる。
【用途】
・世界の特殊な電源プラグ形状に変換できる。

TR-AD13で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

海外電源変換アダプタ エレプラグW-SE(ドイツ・フランス)の型番TR-AD13のページです。
型番TR-AD13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

海外電源変換アダプタ エレプラグW-SE(ドイツ・フランス)

海外電源変換アダプタ エレプラグW-SE(ドイツ・フランス)

    海外電源変換アダプタ エレプラグW-C(ヨーロッパ全域)

    海外電源変換アダプタ エレプラグW-C(ヨーロッパ全域)

      海外電源変換アダプタエレプラグW-A(アメリカ) TR-AD11

      海外電源変換アダプタエレプラグW-A(アメリカ) TR-AD11

        海外電源変換アダプタ エレプラグW-O アース付き(オーストラリア・中国) TR-AD16

        海外電源変換アダプタ エレプラグW-O アース付き(オーストラリア・中国) TR-AD16

          海外電源変換アダプタエレプラグW-BF(イギリス・香港) TR-AD12

          海外電源変換アダプタエレプラグW-BF(イギリス・香港) TR-AD12

            海外用電源タップ(ゴーコンタップ・3個口・ブラック)

            海外用電源タップ(ゴーコンタップ・3個口・ブラック)

              モバイルUSBタップ(ケーブル)

              モバイルUSBタップ(ケーブル)

                ACアダプタ専用電源延長コード(3分岐・2P・3個口・ホワイト) TAP-EX3WN

                ACアダプタ専用電源延長コード(3分岐・2P・3個口・ホワイト) TAP-EX3WN

                  スリムタップ

                  スリムタップ

                    ACアダプタ用電源延長コード(4個口)

                    ACアダプタ用電源延長コード(4個口)

                      モバイルUSBタップ(直差し)

                      モバイルUSBタップ(直差し)

                        RD81 コンセントバー・OAタップ

                        RD81 コンセントバー・OAタップ

                          海外電源変換アダプタ エレプラグW-B3(インド・東南アジア)

                          海外電源変換アダプタ エレプラグW-B3(インド・東南アジア)

                            メーカー サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ エレコム サンワサプライ ELPA朝日電器 エレコム エレコム 日東工業 サンワサプライ
                            通常価格 1,402円 1,622円 1,622円 1,866円 1,622円 1,689円 5,340円 1,458円 4,290円 2,564円 4,128円 4,908円 1,622円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 関連部品 電源タップ 関連部品 - 電源タップ 電源タップ

                            海外電源変換アダプタ エレプラグW-SE(ドイツ・フランス)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました