(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
海外電源変換アダプタ エレプラグW-B3(インド・東南アジア)

海外電源変換アダプタ エレプラグW-B3(インド・東南アジア) (レビュー)

通常価格(税別)
1,622円
税込価格
1,784円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・渡航先の国に合わせた海外電源変換アダプタです。
・日本製の家電製品が海外で2台同時に使えます。
・差込口がが全世界対応のため、海外の電源プラグを変換することもできます。※上面の1口はA・Cタイプが差し込めます。(2つのプラグを同時に差し込むことができます)<ご注意>※このプラグセットで電圧の変換はできません。必要に応じて変圧器が必要です。※経済産業省の例外承認を受けており、国内での使用は認められていません。
【商品仕様】
・対応プラグ:B3タイプ
・主な対応国:インド、インドネシア、エジプト、クウェート、サウジアラビア、香港、マカオ、マレーシア 他
・定格容量:10A・250Vまで
・サイズ:W35×D35×H48mm
・重量:38g
・JAN:4969887836941

海外電源変換アダプタ エレプラグW-B3(インド・東南アジア)のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    開発用
    評価 5.0満足度:5.02022/05/09
    こんな希少な??プラグがすぐ手に入りました。
    正直びっくりです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

海外電源変換アダプタ エレプラグW-B3(インド・東南アジア)

海外電源変換アダプタ エレプラグW-B3(インド・東南アジア)

    海外電源変換アダプタエレプラグW-A(アメリカ) TR-AD11

    海外電源変換アダプタエレプラグW-A(アメリカ) TR-AD11

      海外電源変換アダプタエレプラグW-BF(イギリス・香港) TR-AD12

      海外電源変換アダプタエレプラグW-BF(イギリス・香港) TR-AD12

        海外電源変換アダプタ エレプラグW-C(ヨーロッパ全域)

        海外電源変換アダプタ エレプラグW-C(ヨーロッパ全域)

          海外電源変換アダプタ エレプラグW-SE(ドイツ・フランス)

          海外電源変換アダプタ エレプラグW-SE(ドイツ・フランス)

            海外電源変換アダプタ エレプラグW-O アース付き(オーストラリア・中国) TR-AD16

            海外電源変換アダプタ エレプラグW-O アース付き(オーストラリア・中国) TR-AD16

              【アメリカン電機】FA用OAタップ4ヶ口(接地形2P 15A 125V)

              【アメリカン電機】FA用OAタップ4ヶ口(接地形2P 15A 125V)

                海外用電源タップ(ゴーコンタップ・3個口・ブラック)

                海外用電源タップ(ゴーコンタップ・3個口・ブラック)

                  電源コード 12A 250V(3m)

                  電源コード 12A 250V(3m)

                    【アメリカン電機】FA用OAタップ 2ヶ口(接地形2P 15A 125V)

                    【アメリカン電機】FA用OAタップ 2ヶ口(接地形2P 15A 125V)

                      1Uコンセントバー 30A

                      1Uコンセントバー 30A

                        【アメリカン電機】FA用タップ6ヶ口(接地形2P 15A 125V)

                        【アメリカン電機】FA用タップ6ヶ口(接地形2P 15A 125V)

                          電源コード 12A 250V(5m)

                          電源コード 12A 250V(5m)

                            メーカー サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ ミスミ サンワサプライ サンワサプライ ミスミ アメリカン電機 ミスミ サンワサプライ
                            通常価格 1,622円 1,622円 1,622円 1,622円 1,402円 1,866円 3,158円 1,689円 5,150円 2,120円 40,575円 4,540円 8,128円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ - 電源タップ 関連部品 電源タップ 電源タップ 電源タップ 関連部品

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。