(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

火災予防安全タップ(2P・4個口・3m・ブラック)

火災予防安全タップ(2P・4個口・3m・ブラック)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,641円
税込単価
1,805円

ホコリ防止シャッター、トラッキング火災予防の4個口安全タップ。【特長】・ほこり...

詳細情報を確認する

型番

TAP-TSH43BKN 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

火災予防安全タップ(2P・4個口・3m・ブラック)

火災予防安全タップ(2P・4個口・3m・ブラック)

火災予防安全タップ(2P・4個口・3m・ブラック) パッケージ

火災予防安全タップ(2P・4個口・3m・ブラック) パッケージ

  • 使用しないコンセントへのホコリの侵入を防ぎ火事などの事故防止が可能。感電防止効果。
  • 保護被ふく付きなので、より丈夫で安全なコード。
  • プラグの角度が180°変えられ、自由な位置で差せる。プラグ部分に余計な負荷がかからないので断線対策にも効果あり。
  • トラッキング火災防止、絶縁キャップ付プラグ採用で安心。

製品仕様

製品仕様

定格容量15A・125V(合計1500Wまで)
プラグ仕様2P・スイングプラグ(絶縁キャップ付き)
差込口2P・4個口
電源コード長3m
本体サイズW122×D44×H21mm
付属品ネームタグ×4
使用地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TAP-TSH43BKN

1個

1,641( 1,805円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ホコリ防止シャッター、トラッキング火災予防の4個口安全タップ。
【特長】
・ほこりの侵入を防止するシャッターが付いて安全。子供のいたずらも予防。
・恐ろしいコンセント火災を予防する絶縁キャップ付スイングプラグを採用。
・安全性、信頼性を向上させた保護被ふくコードを使用。
・接続した機器を記入できるネームタグ付き。

TAP-TSH43BKNで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

火災予防安全タップ(2P・4個口・3m・ブラック)の型番TAP-TSH43BKNのページです。
型番TAP-TSH43BKNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

火災予防安全タップ(2P・4個口・3m・ブラック)

火災予防安全タップ(2P・4個口・3m・ブラック)

    火災予防安全タップ(2P・3個口・2m・ホワイト)

    火災予防安全タップ(2P・3個口・2m・ホワイト)

      火災予防安全タップ(2P・6個口・10m・ホワイト)

      火災予防安全タップ(2P・6個口・10m・ホワイト)

        電源タップ(2P・3個口・10m)

        電源タップ(2P・3個口・10m)

          電源タップ(2P・3個口・5m)

          電源タップ(2P・3個口・5m)

            火災予防安全タップ(コンセント火災を予防する絶縁キャップ付きスイングプラグを採用)

            火災予防安全タップ(コンセント火災を予防する絶縁キャップ付きスイングプラグを採用)

              火災予防安全タップ(2P・3個口・2m・ホワイト) TAP-TSH32SWN

              火災予防安全タップ(2P・3個口・2m・ホワイト) TAP-TSH32SWN

                電源タップ(2P・3個口・3m) TAP-3W3N

                電源タップ(2P・3個口・3m) TAP-3W3N

                  火災予防安全タップ

                  火災予防安全タップ

                    3個口耐雷フラットスイッチ付タップ

                    3個口耐雷フラットスイッチ付タップ

                      OAタップ 6個口 扉付タップ

                      OAタップ 6個口 扉付タップ

                        電源タップ(2P・3個口・2m) TAP-3W2N

                        電源タップ(2P・3個口・2m) TAP-3W2N

                          ACアダプタ専用電源延長コード(2分岐・2P・2個口・ブラック) TAP-EX2BKN

                          ACアダプタ専用電源延長コード(2分岐・2P・2個口・ブラック) TAP-EX2BKN

                            メーカー サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 サンワサプライ サンワサプライ
                            通常価格 1,641円 1,410円 4,822円 4,467円 3,192円 2,279円 1,746円 1,640円 1,584円 4,290円 3,687円 1,650円 1,037円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ - 電源タップ 電源タップ 電源タップ 関連部品

                            火災予防安全タップ(2P・4個口・3m・ブラック)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました