(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

火災予防安全タップ(2P・3個口・2m・ホワイト) TAP-TSH32SWN

火災予防安全タップ(2P・3個口・2m・ホワイト) TAP-TSH32SWN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,746円
税込単価
1,921円

ホコリ防止シャッター、トラッキング火災予防の3個口集中スイッチ付き安全国内規格...

詳細情報を確認する

型番

TAP-TSH32SWN 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

この商品の特長

火災予防安全タップ(2P・3個口・2m・ホワイト) TAP-TSH32SWN:関連画像

一括電源ON/OFF可能な集中スイッチ付き。

火災予防安全タップ(2P・3個口・2m・ホワイト) TAP-TSH32SWN:関連画像

ホコリ防止シャッター付き差込口。

火災予防安全タップ(2P・3個口・2m・ホワイト) TAP-TSH32SWN:関連画像

コンセント火災を予防する絶縁キャップ付き。

火災予防安全タップ(2P・3個口・2m・ホワイト) TAP-TSH32SWN:関連画像

180度回転、設置に便利なスイングプラグ。

火災予防安全タップ(2P・3個口・2m・ホワイト) TAP-TSH32SWN:関連画像

特長

火災予防安全タップ(2P・3個口・2m・ホワイト) TAP-TSH32SWN:関連画像

ネームタグ付き

火災予防安全タップ(2P・3個口・2m・ホワイト) TAP-TSH32SWN:関連画像

パッケージ

製品仕様

定格容量 15A・125V(合計1500Wまで)
プラグ仕様 2P・スイングプラグ(絶縁キャップ付き)
差込口 2P・3個口
電源コード長 2m
本体サイズ W118×D44×H31.4mm(スイッチガードを含む)
付属品 ネームタグ×3

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TAP-TSH32SWN

1個

1,746( 1,921円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ホコリ防止シャッター、トラッキング火災予防の3個口集中スイッチ付き安全国内規格電源タップ。
【特長】
・差込口はホコリの侵入を防止するシャッターが付いて安全。
・恐ろしいコンセント火災を予防する絶縁キャップ付きスイングプラグを採用。
・集中スイッチ付き、一括電源ON・OFFができて便利。
・安全性、信頼性を向上させた保護被ふくコードを使用。
【用途】
・子供のいたずら予防に便利。
・ランプ付きスイッチのため電源の切り忘れ防止に便利。

TAP-TSH32SWNで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

火災予防安全タップ(2P・3個口・2m・ホワイト) TAP-TSH32SWNの型番TAP-TSH32SWNのページです。
型番TAP-TSH32SWNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

火災予防安全タップ(2P・3個口・2m・ホワイト) TAP-TSH32SWN

火災予防安全タップ(2P・3個口・2m・ホワイト) TAP-TSH32SWN

    火災予防安全タップ(2P・3個口・2m・ホワイト)

    火災予防安全タップ(2P・3個口・2m・ホワイト)

      火災予防安全タップ

      火災予防安全タップ

        火災予防安全タップ(2P・6個口・10m・ホワイト)

        火災予防安全タップ(2P・6個口・10m・ホワイト)

          電源タップ(2P・3個口・5m)

          電源タップ(2P・3個口・5m)

            火災予防安全タップ(2P・4個口・3m・ブラック)

            火災予防安全タップ(2P・4個口・3m・ブラック)

              電源タップ(2P・3個口・3m) TAP-3W3N

              電源タップ(2P・3個口・3m) TAP-3W3N

                電源タップ(3P・7個口・5m) TAP-F37-5ZAD

                電源タップ(3P・7個口・5m) TAP-F37-5ZAD

                  電源タップ(2P・7個口・2m) TAP-F27-2Z

                  電源タップ(2P・7個口・2m) TAP-F27-2Z

                    3個口耐雷フラットスイッチ付タップ

                    3個口耐雷フラットスイッチ付タップ

                      スイングプラグ電源タップ 3・4・6ケ口

                      スイングプラグ電源タップ 3・4・6ケ口

                        電源タップ(2P・3個口・2m) TAP-3W2N

                        電源タップ(2P・3個口・2m) TAP-3W2N

                          メーカー サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ ELPA朝日電器 エレコム サンワサプライ
                          通常価格 1,746円 1,410円 1,584円 4,822円 3,192円 1,641円 1,640円 5,515円 3,154円 4,290円 930円 1,650円
                          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                          商品タイプ 電源タップ 電源タップ - 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ

                          火災予防安全タップ(2P・3個口・2m・ホワイト) TAP-TSH32SWNのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          よくあるご質問(FAQ)

                          Q マグネットのついていないタップに後付けでマグネット(型番:TAP-B15)をつけても大丈夫でしょうか?
                          A
                          タップに支障はありませんので大丈夫です。
                          荷重の目安は2個取り付け時で約950gまでです。接続した電源コードの荷重によりはずれてしまう場合もあります。

                          電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          エレクトロニクス部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました