(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全ブレーカータップ(オフィス・工場用・3P・6個口・5m)

安全ブレーカータップ(オフィス・工場用・3P・6個口・5m)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
13,601円
税込単価
14,961円

過電流による危険を安全ブレーカーで保護する国内規格電源タップ。【特長】・コード...

詳細情報を確認する

型番

TAP-BR36A-5 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

この商品の各部の名称

安全ブレーカータップ(オフィス・工場用・3P・6個口・5m)

安全ブレーカータップ(オフィス・工場用・3P・6個口・5m)

この商品の特長

  • 工事の不備やアクシデントによる電気回路の短絡(ショート)、電気機器の使いすぎなどから発生した過電流に対応して重大な事故を未然に防げる。
  • ブレーカー動作時は両線遮断(電圧側・接地側)。
  • ※ アース線は常時接続。
コード短絡保護用付安全ブレーカーを搭載。ブレーカー部には誤動作を防ぐ開閉式透明カバーが付いていて安心。

コード短絡保護用付安全ブレーカーを搭載。ブレーカー部には誤動作を防ぐ開閉式透明カバーが付いていて安心。

背面に強力マグネット付。スチールデスクのパネルなどにも、簡単に仮固定が可能。

背面に強力マグネット付。スチールデスクのパネルなどにも、簡単に仮固定が可能。

寸法図(mm)

寸法図(mm)

コード短絡保護用付安全ブレーカーについて

  • 差込口に接続した機器以降の電源コードなどで短絡発生時に、従来の安全ブレーカーでは動作しにくい低い電流レベルにおいても、回路を高速遮断する安全ブレーカー。
  • 比較的小さなショートでの火花発生時に高速遮断します。
  • 15Aをオーバーした場合、ブレーカーが自動的に切れます。
  • 125%(18.75A)の時、約60分以内で遮断します。
  • 200%(30A)の時、約2分以内で遮断します。

注意・禁止事項

  • 差し込む機器の消費電力は1,500Wまでです。接続機器の電力をご確認の上、ご使用ください。
  • 本製品を使用できるのは日本国内だけです(AC100V以外は使用できません)。
  • 本製品は屋内用です。野外での使用はできません。
  • 本製品を使用して、パソコンなどのデータ内容が消失・変化しても、サンワサプライは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

製品仕様

定格容量15A・100V(合計1500Wまで)
プラグ形状3P(トラッキング火災予防絶縁キャップ付き)
差込口3P・6個口(抜け止め式)
コード長5m
電源コードVCTF2.0平方ミリメートル×2心、0.75平方ミリメートル×1心、仕上がり外形約直径8.5mm
本体サイズW429×D44×H30(61)mm
※( )内はブレーカーカバー部高さ。
生産国日本

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TAP-BR36A-5

1個

13,601( 14,961円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

過電流による危険を安全ブレーカーで保護する国内規格電源タップ。
【特長】
・コード短絡保護用瞬時付安全ブレーカーを搭載、過電流発生の場合に自動で電気回路を遮断、高熱による機器故障や火災を防ぐ。
・接続機器を一括でON・OFFでき、電源状態が一目で確認できる通電ランプ付き。
・機器から発生するノイズを逃がす効果のあるアース端子付き。
・抜け止め式差込口で不意のプラグ抜けが無く安心。
【用途】
・多数の工作機器を使用する工場や多数のパソコン、周辺機器などを使用するオフィスなどでの使用に最適。

TAP-BR36A-5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

安全ブレーカータップ(オフィス・工場用・3P・6個口・5m)の型番TAP-BR36A-5のページです。
型番TAP-BR36A-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全ブレーカータップ(オフィス・工場用・3P・6個口・5m)

安全ブレーカータップ(オフィス・工場用・3P・6個口・5m)

    安全ブレーカータップ(オフィス・工場用・3P・6個口・1m) TAP-BR36A-1

    安全ブレーカータップ(オフィス・工場用・3P・6個口・1m) TAP-BR36A-1

      高性能雷連動タップ

      高性能雷連動タップ

        電源タップ(3P・7個口・3m) TAP-F37-3ZR

        電源タップ(3P・7個口・3m) TAP-F37-3ZR

          電源タップ(7個口・3P・5m) TAP-F37-5ZR

          電源タップ(7個口・3P・5m) TAP-F37-5ZR

            電源タップ(3P・6個口・2.5m) TAP-N3625SWN

            電源タップ(3P・6個口・2.5m) TAP-N3625SWN

              工事物件タップ(3P・6個口・0.3m)

              工事物件タップ(3P・6個口・0.3m)

                電源タップ(3P・6個口・2.5m) TAP-N3625MGN

                電源タップ(3P・6個口・2.5m) TAP-N3625MGN

                  電源タップ(3P・6個口・5m) TAP-N3650MGN

                  電源タップ(3P・6個口・5m) TAP-N3650MGN

                    電源タップ(3P・4個口・5m) TAP-MG341N2PN-5

                    電源タップ(3P・4個口・5m) TAP-MG341N2PN-5

                      電源タップ(3P→2P変換タイプ)

                      電源タップ(3P→2P変換タイプ)

                        電源タップ(3P・6個口・5m) TAP-N3650N

                        電源タップ(3P・6個口・5m) TAP-N3650N

                          電源タップ(3P・4個口・2.5m) TAP-N3425MGN

                          電源タップ(3P・4個口・2.5m) TAP-N3425MGN

                            メーカー サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ
                            通常価格 13,601円 17,491円 7,610円 4,624円 5,923円 3,952円 6,502円 2,518円 3,389円 4,111円 2,681円 4,124円 2,277円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ 電源タップ 電源タップ - 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ

                            安全ブレーカータップ(オフィス・工場用・3P・6個口・5m)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました