(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニ-DisplayPort変換ケーブル(2m・ホワイト) KC-DPM2W

ミニ-DisplayPort変換ケーブル(2m・ホワイト) KC-DPM2W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
4,206円
税込単価
4,627円

ミニDisplayPortをDisplayPortに変換する変換ケーブル。【特...

詳細情報を確認する

型番

KC-DPM2W 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

ミニ-DisplayPort変換ケーブル(2m・ホワイト) イメージ

ミニ-DisplayPort変換ケーブル(2m・ホワイト) イメージ

ミニ-DisplayPort変換ケーブル(2m・ホワイト)のコネクタ図

ミニ-DisplayPort変換ケーブル(2m・ホワイト)のコネクタ図

ミニ-DisplayPort変換ケーブル(2m・ホワイト)の結線図

ミニ-DisplayPort変換ケーブル(2m・ホワイト)の結線図

ミニ-DisplayPort変換ケーブル(2m・ホワイト)のパッケージ

ミニ-DisplayPort変換ケーブル(2m・ホワイト)のパッケージ

  • 各社パソコンに対応。
  • ケーブルの中心から三重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守る。
  • 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用。
  • 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用。
  • 4K2K/60Hz解像度に対応。
  • ※ 機能に対応した機器が必要です。
  • 4K2K/30Hz解像度に対応。
  • ※ 機能に対応した機器が必要です。

製品仕様

特長

  • 最大21.6Gbps(1レーン5.4Gbps×4)の伝送速度に対応し、最大3,840×2,160までの高解像度表示が可能。
  • ケーブルの中心から、「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と三重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。
  • サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用。

製品仕様

カラーホワイト
ケーブル長2m
ケーブル直径4.5mm
コネクタ形状DisplayPortオス-ミニDisplayPortオス
線材規格UL20276

対応機種

対応機種<パソコン>
各社パソコン、Apple Mac mini、Mac Pro、MacBook Pro、MacBook Air、マイクロソフトSueface Proなど
※ミニDisplayPortまたは、ミニDisplayPortと互換性のあるThunderbolt端子
<ディスプレイ>
各社ディスプレイ
※DisplayPort端子を持つ機種

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KC-DPM2W

10

1個

4,206( 4,627円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ミニDisplayPortをDisplayPortに変換する変換ケーブル。
【特長】
・2m。
・ホワイト。
・ミニDisplayPort(Thunderbolt)搭載のMacを接続して使用可能。
・各社パソコンとDisplayPortを持つディスプレイを接続して使用可能。
・DisplayPort規格Ver1.2に対応したケーブル。
・1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能。
・声信号の入出力は機器のオプション機能になっているので対応した機器同士が必要。
・3重シールド構造(ツイストペアケーブル)。

KC-DPM2Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミニ-DisplayPort変換ケーブル(2m・ホワイト) KC-DPM2Wの型番KC-DPM2Wのページです。
型番KC-DPM2Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニ-DisplayPort変換ケーブル(2m・ホワイト) KC-DPM2W

ミニ-DisplayPort変換ケーブル(2m・ホワイト) KC-DPM2W

    ミニ-DisplayPort変換ケーブル(1m・ホワイト) KC-DPM1W

    ミニ-DisplayPort変換ケーブル(1m・ホワイト) KC-DPM1W

      DisplayPortケーブル KC-DP Kシリーズ

      DisplayPortケーブル KC-DP Kシリーズ

        HDMIケーブル GH-HDMI-*4シリーズ

        HDMIケーブル GH-HDMI-*4シリーズ

          HDMIケーブル スタンダード Ver1.4準拠

          HDMIケーブル スタンダード Ver1.4準拠

            ミニDisplayPortケーブル(1m・ホワイト)

            ミニDisplayPortケーブル(1m・ホワイト)

              HDMIケーブル スリム HIGH SPEED ブラック

              HDMIケーブル スリム HIGH SPEED ブラック

                HDMI スタンダードケーブル(1.3ver)

                HDMI スタンダードケーブル(1.3ver)

                  メーカー サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ グリーンハウス バッファロー サンワサプライ バッファロー アクロス
                  通常価格 4,206円 3,751円 3,260円 3,918円 2,262円 3,898円 3,597円 9,970円
                  通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                  種類 ケーブル ケーブル ケーブル ケーブル ケーブル ケーブル ケーブル ケーブル
                  コネクタタイプ CN1 DisplayPortオス DisplayPortオス DisplayPortオス HDMI A メス HDMI A オス Mini DisplayPortオス HDMI A オス HDMI A オス
                  コネクタタイプ CN2 Mini DisplayPortオス Mini DisplayPortオス DisplayPortオス HDMI A メス HDMI A オス Mini DisplayPortオス HDMI A オス HDMI A オス
                  CN1コネクタ向 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                  CN2コネクタ向 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート -

                  ミニ-DisplayPort変換ケーブル(2m・ホワイト) KC-DPM2Wのレビュー

                  評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                  ケーブル
                  評価 5.0満足度:5.02023/01/26
                  この商品は自社内で使用しているケーブルになります。ディスプレイとPCをつなぐ変換ケーブルなのですが、これまで希望に合うものがなかったので、この商品をカタログで見つけられたのは、すごく良かったです。毎日重宝して使っています。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  サブディスプレーの接続
                  評価 5.0満足度:5.02020/09/04
                  接続コネクタを探したが、適当なのが見つからずやっとこのケーブルで接続できました。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  ディスプレイケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  エレクトロニクス部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました