ミニDisplayPortをDisplayPortに変換する変換ディスプレイケ...
特長1
特長2
パッケージイメージ
カラー | ホワイト |
---|---|
ケーブル長 | 1m |
ケーブル直径 | 4.5mm |
コネクタ形状 | DisplayPort オス - ミニDisplayPort オス |
線材規格 | UL20276 |
対応機種 | <パソコン> 各社パソコン、Apple Mac mini、Mac Pro、MacBook Pro、MacBook Air、マイクロソフト Sueface Proなど ※ミニDisplayPortまたは、ミニDisplayPortと互換性のあるThunderbolt端子 <ディスプレイ> 各社ディスプレイ ※DisplayPort端子を持つ機種 |
---|
確認済対応状況 | 確認済機器 ・ Surface Pro・ Surface Pro3 |
---|
Loading...
ミニDisplayPortをDisplayPortに変換する変換ディスプレイケーブル。
【特長】
・芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用。
・サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピンを使用。
・1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能。
【用途】
・ミニDisplayPortとDisplayPortとを接続するのに便利。
この商品に近い類似品がありませんでした。
KC-DPM1Wで型番確定
ミニ-DisplayPort変換ケーブル(1m・ホワイト) KC-DPM1Wの型番KC-DPM1Wのページです。
型番KC-DPM1Wに関する仕様情報を記載しております。