(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マウス延長ケーブル(4m) KB-MAE4K

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マウス延長ケーブル(4m) KB-MAE4K

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,585円
税込単価
2,844円

PS/2マウス(ミニDIN6pin)のケーブルを延長するケーブル。【特長】・銅...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 【取扱終了情報】在庫無くなり次第、ミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

Loading...

製品仕様

マウス延長ケーブル(4m) イメージ

マウス延長ケーブル(4m) イメージ

ストレート全結線

ストレート全結線

マウス延長ケーブル(4m)のパッケージ外観

マウス延長ケーブル(4m)のパッケージ外観

      • DOS/V機用。
      • NEC PC98NX用。
      • 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、ほとんどのノイズから守る。
      • 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施しているので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。
      • 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用。
      • intel社とパソコンのOS(基本ソフト)を製作しているMicrosoft社が共同で作成したパソコンの規格に基づくケーブル。
      • ストレート結線。
      • 延長用。

      製品仕様

      製品仕様

      カラーライトグレー・グリーン(コネクタ)
      ケーブル長4m
      コネクタ形状ミニDIN6pinオス-ミニDIN6pinメス
      ケーブル直径5mm
      結線ストレート全結線

      特長

      • サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。(メスコネクタのみ)
      商品情報を表示

      指定中 の仕様・寸法情報

      型番リスト

      型番
      最小発注数量
      通常単価(税別)(税込単価)
      • 価格の安い順
      • 価格の高い順
      • 解除
      通常
      出荷日
      • 早い順
      • 遅い順
      • 解除

      KB-MAE4K

      1個

      2,585( 2,844円 )

      在庫品1日目

      当日出荷可能

      Loading...

      詳細情報

      基本情報

      PS/2マウス(ミニDIN6pin)のケーブルを延長するケーブル。
      【特長】
      ・銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。
      ・低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守る。
      ・内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタ。
      ・外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。
      ・耐振動・耐衝撃性にも優れている。
      ・インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブル。
      ・パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされている。

      (i)ご注意

      • 【取扱終了情報】在庫無くなり次第、ミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
      • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

      マウス延長ケーブル(4m) KB-MAE4Kの型番KB-MAE4Kのページです。
      型番KB-MAE4Kに関する仕様情報を記載しております。

      この商品を見た人は、こんな商品も見ています

      今見ている商品

      マウス延長ケーブル(4m) KB-MAE4K

      マウス延長ケーブル(4m) KB-MAE4K

        IEEE1394ケーブル 長さ 1~3m

        IEEE1394ケーブル 長さ 1~3m

          キーボード延長ケーブル(4m) KB-KYE4K

          キーボード延長ケーブル(4m) KB-KYE4K

            イーサネット対応ハイスピードHDMI 3Dケーブル

            イーサネット対応ハイスピードHDMI 3Dケーブル

              キーボード延長ケーブル

              キーボード延長ケーブル

                IEEE1394ケーブル

                IEEE1394ケーブル

                  GP-IBケーブル 高信頼金属フードタイプ

                  GP-IBケーブル 高信頼金属フードタイプ

                    IEEE1394bケーブル(ホワイト・2m) KE-B962WK

                    IEEE1394bケーブル(ホワイト・2m) KE-B962WK

                      メーカー サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ アクロス ミスミ サンワサプライ
                      通常価格 2,585円 1,935円 2,325円 2,715円 2,585円 1,267円 12,535円 3,625円
                      通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能

                      マウス延長ケーブル(4m) KB-MAE4Kのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ハーネス(オプション)カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      エレクトロニクス部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました