(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘッドホン+マイク用変換アダプタケーブル(3極メスx2→4極オス) KM-A25-005

ヘッドホン+マイク用変換アダプタケーブル(3極メスx2→4極オス) KM-A25-005

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,202円 669円
税込単価
1,322円 736円

スマートフォン・タブレット などに接続できるAVケーブル。【特長】・3.5mm...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

KM-A25-005 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

この商品の各部の名称

ヘッドホン+マイク用変換アダプタケーブル(3極メスx2→4極オス) KM-A25-005:関連画像

3.5mmミニジャック×2、3.5mm4極ミニプラグ

この商品の特長

ヘッドホン+マイク用変換アダプタケーブル(3極メスx2→4極オス) KM-A25-005:関連画像

外観A

ヘッドホン+マイク用変換アダプタケーブル(3極メスx2→4極オス) KM-A25-005:関連画像

外観B

ヘッドホン+マイク用変換アダプタケーブル(3極メスx2→4極オス) KM-A25-005:関連画像

使用例

ヘッドホン+マイク用変換アダプタケーブル(3極メスx2→4極オス) KM-A25-005:関連画像

パッケージ図

製品仕様

カラー ブラック(ケーブル)
ケーブル長 5cm
コネクタ形状 3.5mm4極ミニプラグ-3.5mmステレオミニジャック×2(イヤホン/緑、マイク/赤)
ケーブル径 3mm
準拠規格 CTIA

対応機種

対応機種 【端末機器】
3.5mm4極ミニジャックを持つスマートフォン・タブレット・パソコン
※CTIA規格に準拠した3.5mm4極ミニジャックを持つ機種。
※MacBookやiMacなどのApple社製パソコンには対応しません。
【ヘッドセット】
2つの3.5mmステレオミニプラグ(マイク用・ヘッドフォン用)を持つパソコン用ヘッドセット
※ヘッドセットのミュートボタンや通話ボタンなどの制御機能には対応していません。
※3.5mm4極ミニ仕様の全ての機器の動作を保証するものではありません。機器や環境によって正常に動作しない場合もあります。
※認識エラーや誤動作を防ぐために、先にヘッドセットを本製品に差し込んでから、端末機器に接続してください。
※タブレットやスマートフォンなどの機器を充電しながら音声入力(通話や音声録音)すると、ノイズが入る場合があります。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KM-A25-005

1個

1,202円

669

( 736円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

スマートフォン・タブレット などに接続できるAVケーブル。
【特長】
・3.5mm4極のスマートフォン・タブレット などに接続できる変換アダプタケーブル。
・カラー : ブラック(ケーブル)。
・ケーブル長 : 5cm。
・コネクタ形状 : 3.5mm4極ミニプラグ-3.5mmステレオミニジャック×2(イヤホン / 緑、マイク / 赤)。
・ケーブル径 : 3mm。
・準拠規格 : CTIA。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

KM-A25-005で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘッドホン+マイク用変換アダプタケーブル(3極メスx2→4極オス) KM-A25-005の型番KM-A25-005のページです。
型番KM-A25-005に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘッドホン+マイク用変換アダプタケーブル(3極メスx2→4極オス) KM-A25-005

ヘッドホン+マイク用変換アダプタケーブル(3極メスx2→4極オス) KM-A25-005

    ヘッドセット用変換アダプタケーブル(4極メス→3極オスx2)

    ヘッドセット用変換アダプタケーブル(4極メス→3極オスx2)

      XLRケーブル(ITTキャノン仕様) XLR3(メス)-XLR(オス)

      XLRケーブル(ITTキャノン仕様) XLR3(メス)-XLR(オス)

        XLRケーブル(ITTキャノン仕様) XLR3(メス)-XLR(メス)

        XLRケーブル(ITTキャノン仕様) XLR3(メス)-XLR(メス)

          XLRケーブル(ITTキャノン仕様) XLR3(オス)-XLR(オス)

          XLRケーブル(ITTキャノン仕様) XLR3(オス)-XLR(オス)

            バンタムケーブル

            バンタムケーブル

              AVケーブル RCAプラグ-RCAプラグ

              AVケーブル RCAプラグ-RCAプラグ

                AUDIO変換ケーブル

                AUDIO変換ケーブル

                  AVケーブル 4極ミニプラグ゙-RCAプラグ×3

                  AVケーブル 4極ミニプラグ゙-RCAプラグ×3

                    メーカー サンワサプライ サンワサプライ カナレ電気 カナレ電気 カナレ電気 カナレ電気 アクロス アクロス アクロス
                    通常価格 1,202円 1,382円 3,630円 4,200円 3,696円 3,390円 381円 613円 929円
                    通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能

                    ヘッドホン+マイク用変換アダプタケーブル(3極メスx2→4極オス) KM-A25-005のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    AVケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    エレクトロニクス部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました