ナイロンメッシュで強力被覆されているディスプレイケーブル。【特長】・各社パソコ...
ナイロンメッシュディスプレイケーブル(アナログRGB・2m)
ストレート全結線
ナイロンメッシュディスプレイケーブル(アナログRGB・2m) パッケージ
カラー | ブラック |
---|---|
ケーブル長 | 2m |
コネクタ形状 | ミニD-sub(HD)15pinオス インチネジ(4-40)- ミニD-sub(HD)15pinオス インチネジ(4-40) |
ケーブル直径 | 5.8mm |
ケーブル規格 | UL20276 |
結線 | ストレート全結線 |
対応機種 | <パソコン> 各社パソコン ※ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin)ポートを持つ機種。 <ディスプレイ> 各社アナログRGBディスプレイ(VGAディスプレイ)、プロジェクタ、テレビ ※ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin)ポートを持つ機種。 <切替器> 各社切替器 ※ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin)ポートを持つ全回路切替器。 |
---|
Loading...
ナイロンメッシュで強力被覆されているディスプレイケーブル。
【特長】
・各社パソコン本体とディスプレイを接続するためのケーブル。
・ナイロンメッシュで強力被覆されているから、外部からの負荷などからケーブルを守る。
・高解像度モードに対しても画像劣化が極めて少ない高品質なケーブル。
・周波数信号用の芯線にはツイストペア線を使用。
・全面シールド処理を施していますので外部干渉を防ぎ、ノイズ対策も万全。
・錆にも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施している。
・鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用。
この商品に近い類似品がありませんでした。
KC-NMV20Kで型番確定
ナイロンメッシュディスプレイケーブル(アナログRGB・2m) KC-NMV20Kの型番KC-NMV20Kのページです。
型番KC-NMV20Kに関する仕様情報を記載しております。