ナイロンメッシュで強力被覆されているディスプレイケーブル、1.5m。【特長】・...
ナイロンメッシュディスプレイケーブル(アナログRGB・1.5m)
ナイロンメッシュディスプレイケーブル(アナログRGB・1.5m)のコネクタ図
ナイロンメッシュディスプレイケーブル(アナログRGB・1.5m)の結線図
ナイロンメッシュディスプレイケーブル(アナログRGB・1.5m) パッケージ
カラー | ブラック |
---|---|
ケーブル長 | 1.5m |
コネクタ形状 | ミニD-sub(HD)15pinオス インチネジ(4-40)- ミニD-sub(HD)15pinオス インチネジ(4-40) |
ケーブル直径 | 5.8mm |
ケーブル規格 | UL20276 |
結線 | ストレート全結線 |
対応機種 | <パソコン> 各社パソコン ※ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin)ポートを持つ機種。 <ディスプレイ> 各社アナログRGBディスプレイ(VGAディスプレイ)、プロジェクタ、テレビ ※ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin)ポートを持つ機種。 <切替器> 各社切替器 ※ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin)ポートを持つ全回路切替器。 |
---|
Loading...
ナイロンメッシュで強力被覆されているディスプレイケーブル、1.5m。
【特長】
・各社パソコン本体とディスプレイを接続するためのケーブル。
・ミニD-sub15pinのディスプレイ端子を持つパソコンとディスプレイ・プロジェクタなどとを接続。
・ナイロンメッシュコーティングで強力被覆されているため、外部からの負荷や、足による引っ張りに強い。
・工場や教室などケーブルに負荷が想定される場所でも安心して使用可能。
・R・G・Bの映像用信号に75Ω同軸ケーブルを使用している複合同軸ケーブル。
・ノイズに強く信号損失も少なく、高解像度モードに対しても画像劣化が極めて少ない高品質なケーブル。
・2重シールドケーブルにより低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守る。
・内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施し外部干渉を防ぎ、ノイズ対策も万全。
この商品に近い類似品がありませんでした。
KC-NMV15Kで型番確定
ナイロンメッシュディスプレイケーブル(アナログRGB・1.5m) KC-NMV15Kの型番KC-NMV15Kのページです。
型番KC-NMV15Kに関する仕様情報を記載しております。