(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディスプレイケーブル(複合同軸・アナログRGB・5m)

ディスプレイケーブル(複合同軸・アナログRGB・5m)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
25,703円
税込単価
28,273円

ディスプレイケーブル(複合同軸)(アナログRGB)。【特長】・各社パソコン本体...

詳細情報を確認する

型番

KB-CHD155N 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

ディスプレイケーブル(複合同軸・アナログRGB・5m)

ディスプレイケーブル(複合同軸・アナログRGB・5m)

ディスプレイケーブル(複合同軸・アナログRGB・5m)のコネクタ図

ディスプレイケーブル(複合同軸・アナログRGB・5m)のコネクタ図

ディスプレイケーブル(複合同軸・アナログRGB・5m)の結線図

ディスプレイケーブル(複合同軸・アナログRGB・5m)の結線図

ディスプレイケーブル(複合同軸・アナログRGB・5m)の寸法図

ディスプレイケーブル(複合同軸・アナログRGB・5m)の寸法図

  • 簡易パッケージでビニール袋タイプの製品。焼却配慮素材を使用しているだけでなく、折り畳むことでゴミの量を減らせる製品
  • DOS/V機用。
  • NEC PC98NX用。
  • NEC用または最適な製品。
  • Apple Macintosh用または最適な製品。
  • 各社パソコンに対応。
  • R・G・B画像信号用に75Ω同軸ケーブルを使用、画質劣化が極めて少ないケーブル。
  • 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、ほとんどのノイズから守る。
  • メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く、電波障害(EMI)対策にも万全なFCC対策品。
  • ※ セントロニクスコネクタは、メタルシールドコネクタとなります。
  • 米国MIL規格に準拠の切削ピンを使用することにより、接点ノイズをシャットアウト。
  • ストレート結線。

製品仕様

特長

  • 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用。

  • サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用。

製品仕様

ケーブル長5m
コネクタミニD-sub(HD)15pinオス(インチネジ:4-40)(メタル処理コネクタ)-
ミニD-sub(HD)15pinオス(インチネジ:4-40)(メタルシールドコネクタ(小型))
ケーブル直径7.4mm
ケーブル規格UL20276
結線ストレート全結線(複合同軸ケーブル)

対応機種

対応機種<パソコン>
Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ・PC-9821シリーズ、Apple iMac、Power Mac G4・G3、PowerBookシリーズ、iBookシリーズなど
※ミニD-sub(HD)15pinディスプレイポートを持つ機種
<ディスプレイ>
各社アナログRGBディスプレイ、プロジェクターなど
※ミニD-sub(HD)15pinポートを持つ機種

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KB-CHD155N

1個

25,703( 28,273円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ディスプレイケーブル(複合同軸)(アナログRGB)。
【特長】
・各社パソコン本体とディスプレイを接続するためのケーブル。
・複合同軸ケーブル(75Ω同軸ケーブル)使用。
・ストレート全結線タイプミニD-sub15pin全てのPinを接続している全結線タイプ。
・二重シールドケーブル。
・メタル処理シールドコネクタ。
・メタルシールドコネクタ。
・切削ピン(金メッキ)。
・WindowsPlug&Play対応。

KB-CHD155Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ディスプレイケーブル(複合同軸・アナログRGB・5m)の型番KB-CHD155Nのページです。
型番KB-CHD155Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ディスプレイケーブル(複合同軸・アナログRGB・5m)

ディスプレイケーブル(複合同軸・アナログRGB・5m)

    ディスプレイケーブル(複合同軸・アナログRGB・30m・コア付き)

    ディスプレイケーブル(複合同軸・アナログRGB・30m・コア付き)

      ディスプレイ延長ケーブル(複合同軸・アナログRGB・延長・7m)

      ディスプレイ延長ケーブル(複合同軸・アナログRGB・延長・7m)

        アナログRGB延長ケーブル(アナログRGB・4m)

        アナログRGB延長ケーブル(アナログRGB・4m)

          エコディスプレイケーブル(10m) KC-ECV100K

          エコディスプレイケーブル(10m) KC-ECV100K

            DVIケーブル KC-DVI

            DVIケーブル KC-DVI

              アナログRGBケーブル(6m) KB-HD156N

              アナログRGBケーブル(6m) KB-HD156N

                フェライトコア内蔵ディスプレイケーブル

                フェライトコア内蔵ディスプレイケーブル

                  ディスプレイケーブル(複合同軸・アナログRGB) KB-CHDシリーズ

                  ディスプレイケーブル(複合同軸・アナログRGB) KB-CHDシリーズ

                    ディスプレイ延長ケーブル(複合同軸・アナログRGB・延長)

                    ディスプレイ延長ケーブル(複合同軸・アナログRGB・延長)

                      NEC対応ディスプレイケーブル(アナログRGB・5m) KB-D155N

                      NEC対応ディスプレイケーブル(アナログRGB・5m) KB-D155N

                        ディスプレイハーネス(高解像度)

                        ディスプレイハーネス(高解像度)

                          ディスプレイケーブル

                          ディスプレイケーブル

                            メーカー サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ エレコム サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ ミスミ サンワサプライ
                            通常価格 25,703円 95,753円 33,197円 14,484円 8,910円 1,807円 23,194円 5,751円 2,299円 2,190円 19,249円 1,071円 6,985円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目  
                            種類 ケーブル フェライトコア付ケーブル 延長ケーブル ケーブル ケーブル ケーブル ケーブル フェライトコア付ケーブル - 延長ケーブル ケーブル ケーブル ケーブル
                            コネクタタイプ CN1 その他 その他 その他 その他 その他 DVI-Dオス その他 VGAオス VGAオス VGAオス その他 VGAオス VGAオス
                            コネクタタイプ CN2 その他 その他 その他 その他 その他 DVI-Dオス その他 VGAオス VGAオス VGAメス その他 - VGAオス
                            CN1コネクタ向 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート - ストレート ストレート ストレート ストレート
                            CN2コネクタ向 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート - ストレート ストレート - ストレート

                            ディスプレイケーブル(複合同軸・アナログRGB・5m)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ディスプレイケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました