ディスプレイケーブル(複合同軸)(アナログRGB)。30m・コア付き。【特長】...
ディスプレイケーブル(複合同軸・アナログRGB・30m・コア付き)
ディスプレイケーブル(複合同軸・アナログRGB・30m・コア付き)のコネクタ図
ディスプレイケーブル(複合同軸・アナログRGB・30m・コア付き)の結線図
ディスプレイケーブル(複合同軸・アナログRGB・30m・コア付き)の寸法図
ケーブル長 | 30m |
---|---|
コネクタ | ミニD-sub(HD)15pinオス(インチネジ:4-40)(メタル処理コネクタ)- ミニD-sub(HD)15pinオス(インチネジ:4-40)(メタルシールドコネクタ(小型)) |
ケーブル直径 | 7.4mm |
ケーブル規格 | UL20276 |
結線 | ストレート全結線(複合同軸ケーブル) |
対応機種 | <パソコン> Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ・PC-9821シリーズ、Apple iMac、Power Mac G4・G3、PowerBookシリーズ、iBookシリーズなど ※ミニD-sub(HD)15pinディスプレイポートを持つ機種 <ディスプレイ> 各社アナログRGBディスプレイ、プロジェクターなど ※ミニD-sub(HD)15pinポートを持つ機種 |
---|
Loading...
ディスプレイケーブル(複合同軸)(アナログRGB)。30m・コア付き。
【特長】
・各社パソコン本体とディスプレイを接続するためのケーブル。
・複合同軸ケーブル(75Ω同軸ケーブル)使用しているのでノイズに強い。
・信号損失や高解像モードに対する画質劣化が極めて少ない高品質なケーブル。
・ストレート全結線タイプミニD-sub15pin全てのPinを接続している全結線タイプ。
・銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施しいる。
・低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守る。
・メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く、電波障害(EMI)対策にも万全なFCC対策品。
・メタルシールドコネクタ(金属製のコネクタカバー)で高水準のシールド効果を発揮。
この商品に近い類似品がありませんでした。
KB-CHD1530Nで型番確定
ディスプレイケーブル(複合同軸・アナログRGB・30m・コア付き)の型番KB-CHD1530Nのページです。
型番KB-CHD1530Nに関する仕様情報を記載しております。