(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンセント安全キャップ(3P用・100個入・ホワイト) TAP-CAP3P100【100個入り】

コンセント安全キャップ(3P用・100個入・ホワイト) TAP-CAP3P100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,489円
税込単価
4,938円

普段使用しないコンセントのホコリ防止に便利な安全キャップ。【特長】・カラー :...

詳細情報を確認する

型番

TAP-CAP3P100 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外観

コンセント安全キャップ(3P用・100個入・ホワイト) TAP-CAP3P100:関連画像

 

TAP-CAP3P100

 

この商品の特長

コンセント安全キャップ(3P用・100個入・ホワイト) TAP-CAP3P100:関連画像

使用例A

コンセント安全キャップ(3P用・100個入・ホワイト) TAP-CAP3P100:関連画像

使用例B

コンセント安全キャップ(3P用・100個入・ホワイト) TAP-CAP3P100:関連画像

パッケージ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TAP-CAP3P100

1パック

100個入り

4,489( 4,938円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

普段使用しないコンセントのホコリ防止に便利な安全キャップ。
【特長】
・カラー : ホワイト。
・サイズ : W26×D17×H28mm。
・対応差込口形状 : 3P(平行刃用)。
・普段使用しないコンセント口にフタをする。
【用途】
・ホコリや湿気の侵入、子供のいたずらや感電事故などを防止するのに便利。

TAP-CAP3P100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コンセント安全キャップ(3P用・100個入・ホワイト) TAP-CAP3P100の型番TAP-CAP3P100のページです。
型番TAP-CAP3P100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンセント安全キャップ(3P用・100個入・ホワイト) TAP-CAP3P100

コンセント安全キャップ(3P用・100個入・ホワイト) TAP-CAP3P100

    コンセント安全キャップ

    コンセント安全キャップ

      コンセント安全キャップ抜け止め用 TAP-CAP3P50L

      コンセント安全キャップ抜け止め用 TAP-CAP3P50L

        コンセント安全キャップ 抜け止め用(2P用・100個入・ホワイト) TAP-CAP2P100L

        コンセント安全キャップ 抜け止め用(2P用・100個入・ホワイト) TAP-CAP2P100L

          コンセント安全キャップ 抜け止め用(2P用・50個入・ホワイト) TAP-CAP2P50L

          コンセント安全キャップ 抜け止め用(2P用・50個入・ホワイト) TAP-CAP2P50L

            コンセント安全キャップ 抜け止め用(2P用・5個入・ホワイト) TAP-CAP2P5L

            コンセント安全キャップ 抜け止め用(2P用・5個入・ホワイト) TAP-CAP2P5L

              OAタップ 扉付きタップラン3P+1P

              OAタップ 扉付きタップラン3P+1P

                モバイルUSBタップ(ケーブル)

                モバイルUSBタップ(ケーブル)

                  電源タップ 3ピン4個口/3ピン6個口

                  電源タップ 3ピン4個口/3ピン6個口

                    モバイル電源タップ T-M303WH

                    モバイル電源タップ T-M303WH

                      アクセスタップ 抜止形15A×4ヶ口 コードなし

                      アクセスタップ 抜止形15A×4ヶ口 コードなし

                        マルチユースOAタップ 平刃形×4ヶ+引掛形×2ヶ 引掛形プラグ付コードセット

                        マルチユースOAタップ 平刃形×4ヶ+引掛形×2ヶ 引掛形プラグ付コードセット

                          トリプルタップ(雷サージ対応・2ヶ口)

                          トリプルタップ(雷サージ対応・2ヶ口)

                            メーカー サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ ELPA朝日電器 エレコム バッファロー エレコム アメリカン電機 アメリカン電機 エレコム
                            通常価格 4,489円 349円 2,242円 6,188円 3,530円 638円 2,915円 5,340円 3,021円 850円 6,934円 7,845円 1,318円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   6日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ

                            コンセント安全キャップ(3P用・100個入・ホワイト) TAP-CAP3P100のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました