(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンセント安全キャップ 抜け止め用(2P用・100個入・ホワイト) TAP-CAP2P100L

コンセント安全キャップ 抜け止め用(2P用・100個入・ホワイト) TAP-CAP2P100L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
6,188円
税込価格
6,807円

普段使用しないコンセントのホコリ防止に便利な2P抜け止めキャップ。【特長】・子...

詳細情報を確認する

型番

TAP-CAP2P100L 解除

【注文停止】本商品は注文停止しております。ご迷惑おかけして申し訳ございませんがご了承の程お願い申し上げます。

Loading...

商品情報

この商品の特長

コンセント安全キャップ 抜け止め用(2P用・100個入・ホワイト) TAP-CAP2P100L:関連画像

使用例1

コンセント安全キャップ 抜け止め用(2P用・100個入・ホワイト) TAP-CAP2P100L:関連画像

使用例2

コンセント安全キャップ 抜け止め用(2P用・100個入・ホワイト) TAP-CAP2P100L:関連画像

使用例3

コンセント安全キャップ 抜け止め用(2P用・100個入・ホワイト) TAP-CAP2P100L:関連画像

パッケージ

製品仕様

サイズ W28×D18.7×H30mm
対応差込口形状 2P抜け止めタップ、2P抜け止めコンセント

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

TAP-CAP2P100L

1個

6,188( 6,807円 )

-

  1. 1

詳細情報

基本情報

普段使用しないコンセントのホコリ防止に便利な2P抜け止めキャップ。
【特長】
・子供のいたずらによる感電事故を予防。
・トラッキング火災予防に効果的。
・普段使用しない抜け止め式タップやコンセントの差込口にフタをする。
【用途】
・ホコリや異物の侵入をブロックするのに便利。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンセント安全キャップ 抜け止め用(2P用・100個入・ホワイト) TAP-CAP2P100L

コンセント安全キャップ 抜け止め用(2P用・100個入・ホワイト) TAP-CAP2P100L

    コンセント安全キャップ 抜け止め用(2P用・5個入・ホワイト) TAP-CAP2P5L

    コンセント安全キャップ 抜け止め用(2P用・5個入・ホワイト) TAP-CAP2P5L

      コンセント安全キャップ 抜け止め用(2P用・50個入・ホワイト) TAP-CAP2P50L

      コンセント安全キャップ 抜け止め用(2P用・50個入・ホワイト) TAP-CAP2P50L

        コンセント安全キャップ抜け止め用 TAP-CAP3P50L

        コンセント安全キャップ抜け止め用 TAP-CAP3P50L

          コンセント安全キャップ

          コンセント安全キャップ

            火災予防安全タップ(2P・3個口・2m・ホワイト) TAP-TSH32SWN

            火災予防安全タップ(2P・3個口・2m・ホワイト) TAP-TSH32SWN

              コンセント安全キャップ(3P用・100個入・ホワイト) TAP-CAP3P100

              コンセント安全キャップ(3P用・100個入・ホワイト) TAP-CAP3P100

                プラス1個口便利タップ(2P・3個口+1個口・2m・ホワイト)

                プラス1個口便利タップ(2P・3個口+1個口・2m・ホワイト)

                  電源タップ(7個口・3P・5m) TAP-F37-5ZR

                  電源タップ(7個口・3P・5m) TAP-F37-5ZR

                    火災予防安全タップ

                    火災予防安全タップ

                      電源タップ(2P・7個口・2m) TAP-F27-2Z

                      電源タップ(2P・7個口・2m) TAP-F27-2Z

                        便利タップ(抜け止め・集中スイッチ)

                        便利タップ(抜け止め・集中スイッチ)

                          3個口耐雷フラットスイッチ付タップ

                          3個口耐雷フラットスイッチ付タップ

                            メーカー サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ ELPA朝日電器
                            通常価格 6,188円 638円 3,530円 2,242円 349円 1,571円 4,489円 1,632円 4,697円 1,407円 2,883円 2,512円 4,290円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            商品タイプ 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 電源タップ 関連部品 電源タップ 電源タップ - 電源タップ 電源タップ 電源タップ

                            コンセント安全キャップ 抜け止め用(2P用・100個入・ホワイト) TAP-CAP2P100Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト