(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
コンセント安全キャップ抜け止め用 TAP-CAP3P50L

コンセント安全キャップ抜け止め用 TAP-CAP3P50L【50個入り】 (レビュー)

通常価格(税別)
2,242円
税込価格
2,466円
通常出荷日
1日目
抜け止め式国内規格電源タップやコンセントの差込口にフタをしてホコリを防止するキャップ。
【特長】
・ホコリや異物の侵入をブロックする。
・子供のいたずらによる感電事故を予防し、トラッキング火災予防に効果的。
【用途】
・普段使用しないタップやコンセントへのホコリ・異物の侵入防止に最適。

コンセント安全キャップ抜け止め用 TAP-CAP3P50Lのレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 4件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    コンセントの穴埋め
    評価 4.0満足度:4.02020/11/18
    現場にある使用しないコンセント穴に使用。
    安価でたくさん入っているので重宝します。
    使用感に問題はないです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    コンセントのキャップ
    評価 5.0満足度:5.02019/03/11
    使用していないコンセントに埃や塵などの
    侵入を防ぐために使用しています。
    ホームセンターまで買いに行く手間が省け楽です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    コンセント保護
    評価 4.0満足度:4.02018/12/17
    ケーブルラックにコンセントを増設して普段使わない時は保護として利用しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    コンセントのキャップとして使用
    評価 5.0満足度:5.02017/10/02
    ホームセンターには5個入りしか販売されておらず、大容量のものを探していたところ、こちらで購入しました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンセント安全キャップ抜け止め用 TAP-CAP3P50L

コンセント安全キャップ抜け止め用 TAP-CAP3P50L

    コンセント安全キャップ 抜け止め用(2P用・50個入・ホワイト) TAP-CAP2P50L

    コンセント安全キャップ 抜け止め用(2P用・50個入・ホワイト) TAP-CAP2P50L

      コンセント安全キャップ 抜け止め用(2P用・100個入・ホワイト) TAP-CAP2P100L

      コンセント安全キャップ 抜け止め用(2P用・100個入・ホワイト) TAP-CAP2P100L

        コンセント安全キャップ 抜け止め用(2P用・5個入・ホワイト) TAP-CAP2P5L

        コンセント安全キャップ 抜け止め用(2P用・5個入・ホワイト) TAP-CAP2P5L

          コンセント安全キャップ

          コンセント安全キャップ

            火災予防安全タップ(2P・3個口・2m・ホワイト) TAP-TSH32SWN

            火災予防安全タップ(2P・3個口・2m・ホワイト) TAP-TSH32SWN

              電源タップ(2P・3個口・5m)

              電源タップ(2P・3個口・5m)

                雷ガードタップ

                雷ガードタップ

                  火災予防安全タップ(コンセント火災を予防する絶縁キャップ付きスイングプラグを採用)

                  火災予防安全タップ(コンセント火災を予防する絶縁キャップ付きスイングプラグを採用)

                    安全ブレーカータップ(オフィス・工場用・3P・6個口・5m)

                    安全ブレーカータップ(オフィス・工場用・3P・6個口・5m)

                      電源タップ(2P・7個口・2m) TAP-F27-2Z

                      電源タップ(2P・7個口・2m) TAP-F27-2Z

                        工事物件タップ(3P・4個口)

                        工事物件タップ(3P・4個口)

                          火災予防安全タップ

                          火災予防安全タップ

                            メーカー サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ エレコム サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ
                            通常価格 2,242円 3,530円 6,188円 638円 349円 1,571円 2,808円 2,180円 2,279円 11,900円 2,883円 3,790円 1,407円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ - -

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。