(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アナログRGB延長ケーブル(アナログRGB・4m)

アナログRGB延長ケーブル(アナログRGB・4m)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
14,484円 8,690円
税込単価
15,932円 9,559円

ディスプレイ延長ケーブル(アナログRGB)。【特長】・ミニD-sub(HD)1...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【取扱終了情報】在庫無くなり次第、ミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

型番

KB-HD154FN 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

アナログRGB延長ケーブル(アナログRGB・4m)

アナログRGB延長ケーブル(アナログRGB・4m)

アナログRGB延長ケーブル(アナログRGB・4m)のコネクタ図

アナログRGB延長ケーブル(アナログRGB・4m)のコネクタ図

ストレート全結線

ストレート全結線

  • DOS/V機用。
  • NEC PC98NX用。
  • NEC用または最適な製品。
  • Apple Macintosh用または最適な製品。
  • 各社パソコンに対応。
  • 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、ほとんどのノイズから守る。
  • 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用。
  • メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く、電波障害(EMI)対策にも万全なFCC対策品。
  • ※ セントロニクスコネクタは、メタルシールドコネクタとなります。
  • 米国MIL規格に準拠の切削ピンを使用することにより、接点ノイズをシャットアウト。
  • ストレート結線。
  • 延長用。

製品仕様

特長

  • 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単。

製品仕様

ケーブル長4m
コネクタ形状ミニD-sub(HD)15pinオス インチネジ(4-40)-
ミニD-sub(HD)15pinメス インチナット(4-40)
ケーブル直径8.2mm
ケーブル規格UL2464
結線ストレート全結線

対応機種

対応機種<パソコン>
Windows搭載(DOS/V)パソコン
NEC PC98-NXシリーズ、PC-9821シリーズ
※ミニD-sub(HD)15pinディスプレイポートを持つ機種。
※詳しくは、インターフェース一覧をご覧ください。
Apple iMac、Power Mac G4・G3、PowerBookシリーズ、iBookシリーズなど
※ミニD-sub(HD)15pinディスプレイポートを持つ機種。
※詳しくは、インターフェース一覧をご覧ください。
<ディスプレイ>
各社アナログRGBディスプレイ、プロジェクターなど
※ミニD-sub(HD)15pinポートを持つ機種。
※同時に使用されるケーブルの性能によっては使用できない場合があります。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KB-HD154FN

1個

14,484円

8,690

( 9,559円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ディスプレイ延長ケーブル(アナログRGB)。
【特長】
・ミニD-sub(HD)15pinタイプのアナログRGBディスプレイ用のケーブルを延長するためのケーブル。
・ストレート全結線タイプミニD-sub15pin全てのPinを接続している全結線タイプ。
・二重シールドケーブル。
・低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守る。
・芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用。
・メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く、電波障害(EMI)対策にも万全なFCC対策品。
・米国MIL規格に準拠の切削ピンを使用する事により、接点ノイズをシャットアウトする。
・錆や経年変化による信号劣化などにも強い金メッキ処理を施している。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【取扱終了情報】在庫無くなり次第、ミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

KB-HD154FNで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アナログRGB延長ケーブル(アナログRGB・4m)の型番KB-HD154FNのページです。
型番KB-HD154FNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アナログRGB延長ケーブル(アナログRGB・4m)

アナログRGB延長ケーブル(アナログRGB・4m)

    NEC対応ディスプレイケーブル(アナログRGB・5m) KB-D155N

    NEC対応ディスプレイケーブル(アナログRGB・5m) KB-D155N

      アナログRGBケーブル(6m) KB-HD156N

      アナログRGBケーブル(6m) KB-HD156N

        ディスプレイ延長ケーブル(複合同軸・アナログRGB・延長・7m)

        ディスプレイ延長ケーブル(複合同軸・アナログRGB・延長・7m)

          ディスプレイ延長ケーブル(複合同軸・アナログRGB・延長)

          ディスプレイ延長ケーブル(複合同軸・アナログRGB・延長)

            CRT複合同軸ケーブル(複合同軸・アナログRGB・延長)

            CRT複合同軸ケーブル(複合同軸・アナログRGB・延長)

              ディスプレイケーブル(複合同軸・アナログRGB・30m・コア付き)

              ディスプレイケーブル(複合同軸・アナログRGB・30m・コア付き)

                ディスプレイケーブル

                ディスプレイケーブル

                  ナイロンメッシュディスプレイケーブル(アナログRGB)

                  ナイロンメッシュディスプレイケーブル(アナログRGB)

                    ディスプレイケーブル(複合同軸・アナログRGB)

                    ディスプレイケーブル(複合同軸・アナログRGB)

                      スリム同軸ディスプレイケーブル(アナログRGB(VGA)・0.75m) KC-VM07K

                      スリム同軸ディスプレイケーブル(アナログRGB(VGA)・0.75m) KC-VM07K

                        DVIケーブル KC-DVI

                        DVIケーブル KC-DVI

                          ナイロンメッシュディスプレイケーブル(アナログRGB・1.5m) KC-NMV15K

                          ナイロンメッシュディスプレイケーブル(アナログRGB・1.5m) KC-NMV15K

                            メーカー サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ
                            通常価格 14,484円 20,811円 23,194円 33,197円 2,544円 4,619円 95,753円 8,889円 4,808円 3,255円 2,530円 2,086円 3,768円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 ケーブル ケーブル ケーブル 延長ケーブル 延長ケーブル ケーブル フェライトコア付ケーブル ケーブル フェライトコア付ケーブル ケーブル ケーブル ケーブル フェライトコア付ケーブル
                            コネクタタイプ CN1 その他 その他 その他 その他 VGAオス VGAオス その他 VGAオス VGAオス VGAオス その他 DVI-Dオス その他
                            コネクタタイプ CN2 その他 その他 その他 その他 VGAメス VGAメス その他 VGAオス VGAオス VGAオス その他 DVI-Dオス その他
                            CN1コネクタ向 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            CN2コネクタ向 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート

                            アナログRGB延長ケーブル(アナログRGB・4m)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ディスプレイケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました