(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アナログRGBケーブル(6m) KB-HD156N

アナログRGBケーブル(6m) KB-HD156N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
23,194円 13,916円
税込単価
25,513円 15,308円

ディスプレイケーブル(アナログRGB)。【特長】・ミニD-sub15pin全て...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

KB-HD156N 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

この商品の特長

アナログRGBケーブル(6m) KB-HD156N:関連画像

特長

アナログRGBケーブル(6m) KB-HD156N:関連画像

ストレート全結線

  • ミニD-sub(HD)15pinアナログRGB端子付きのパソコン本体とディスプレイを、またそれらを切替器・分配器と接続するケーブル。
  • 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守る。
  • 米国MIL規格に準拠の切削ピンを使用する事により、接点ノイズをシャットアウト。もちろん錆や経年変化による信号劣化などにも強い金メッキ処理を施した仕様。

製品仕様

ケーブル長 6m
コネクタ形状 ミニD-sub(HD) 15pinオス インチネジ (4-40)-
ミニD-sub (HD) 15pinオス インチネジ(4-40)
ケーブル直径 8.2mm
ケーブル規格 UL2464
結線 ストレート全結線

対応機種

対応機種 <パソコン>
Windows搭載(DOS/V)パソコン
NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズ
※ミニD-sub(HD)15pinディスプレイポートを持つ機種。

Apple iMac、Power Mac G4・G3、PowerBookシリーズ、iBookシリーズなど
※ミニD-sub(HD)15pinディスプレイポートを持つ機種。

<ディスプレイ>
各社アナログRGBディスプレイ
※ミニD-sub(HD)15pinポートを持つ機種。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KB-HD156N

1個

23,194円

13,916

( 15,308円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ディスプレイケーブル(アナログRGB)。
【特長】
・ミニD-sub15pin全てのピンを接続しているストレート全結線タイプ。
・芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用。
・メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く、電波障害(EMI)対策にも万全なFCC対策品。
・VESA DDCI規格に準拠したケーブル。
・Windows Plug&Playに対応。
【用途】
・ミニD-sub(HD)15pinアナログRGB端子付きのパソコン本体とディスプレイの接続などに。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

KB-HD156Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アナログRGBケーブル(6m) KB-HD156Nの型番KB-HD156Nのページです。
型番KB-HD156Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アナログRGBケーブル(6m) KB-HD156N

アナログRGBケーブル(6m) KB-HD156N

    アナログRGB延長ケーブル(アナログRGB・4m)

    アナログRGB延長ケーブル(アナログRGB・4m)

      スリム同軸ディスプレイケーブル(アナログRGB(VGA)・0.75m) KC-VM07K

      スリム同軸ディスプレイケーブル(アナログRGB(VGA)・0.75m) KC-VM07K

        NEC対応ディスプレイケーブル(アナログRGB・5m) KB-D155N

        NEC対応ディスプレイケーブル(アナログRGB・5m) KB-D155N

          ハイクオリティディスプレイケーブル ミニDsub15ピンオス-ミニDsub15ピンオス

          ハイクオリティディスプレイケーブル ミニDsub15ピンオス-ミニDsub15ピンオス

            ミニ-DisplayPort変換ケーブル(1m・ホワイト) KC-DPM1W

            ミニ-DisplayPort変換ケーブル(1m・ホワイト) KC-DPM1W

              ディスプレイケーブル DVI-D⇔DVI-D デュアルリンク対応

              ディスプレイケーブル DVI-D⇔DVI-D デュアルリンク対応

                ディスプレイケーブルDVI-I⇔D-Sub15ピン(VGA)変換ケーブル

                ディスプレイケーブルDVI-I⇔D-Sub15ピン(VGA)変換ケーブル

                  ミニDisplayPortケーブル(1m・ホワイト)

                  ミニDisplayPortケーブル(1m・ホワイト)

                    ディスプレイケーブル(複合同軸・アナログRGB・5m)

                    ディスプレイケーブル(複合同軸・アナログRGB・5m)

                      ミニ-DisplayPort変換ケーブル(2m・ホワイト) KC-DPM2W

                      ミニ-DisplayPort変換ケーブル(2m・ホワイト) KC-DPM2W

                        ディスプレイ延長ケーブル(複合同軸・アナログRGB・延長)

                        ディスプレイ延長ケーブル(複合同軸・アナログRGB・延長)

                          CRT複合同軸ケーブル(複合同軸・アナログRGB・延長)

                          CRT複合同軸ケーブル(複合同軸・アナログRGB・延長)

                            メーカー サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ アクロス サンワサプライ バッファロー バッファロー サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ
                            通常価格 23,194円 14,484円 2,530円 20,811円 4,562円 3,751円 3,834円 3,189円 3,898円 25,703円 4,206円 2,544円 4,619円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 ケーブル ケーブル ケーブル ケーブル ケーブル ケーブル フェライトコア付ケーブル フェライトコア付ケーブル ケーブル ケーブル ケーブル 延長ケーブル ケーブル
                            コネクタタイプ CN1 その他 その他 その他 その他 VGAオス DisplayPortオス DVI-D VGAオス Mini DisplayPortオス その他 DisplayPortオス VGAオス VGAオス
                            コネクタタイプ CN2 その他 その他 その他 その他 VGAオス Mini DisplayPortオス DVI-D DVI-I Mini DisplayPortオス その他 Mini DisplayPortオス VGAメス VGAメス
                            CN1コネクタ向 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            CN2コネクタ向 ストレート ストレート ストレート ストレート - ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート

                            アナログRGBケーブル(6m) KB-HD156Nのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ディスプレイケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました