(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
USB充電器(2ポート・合計2.4A・ホワイト) ACA-IP44W

USB充電器(2ポート・合計2.4A・ホワイト) ACA-IP44W (レビュー)

通常価格(税別)
1,790円
税込価格
1,969円
通常出荷日
3日目
家庭用コンセントからUSB電源出力に変換できる、キューブ型USB2ポート充電器。
【特長】
・コンパクトで持ち運びに便利。
・USBポートを2ポート搭載しUSB機器を2台同時に充電できる。
・USB出力は最大2.4A(2ポート合計)まで対応しているため、タブレットの充電にも対応。
・90度回転するプラグを採用し、プラグは折りたたんで収納することができる。
・100~240V電源対応で、海外でも使用できるワールドワイド仕様。
【用途】
・タブレットやスマートフォンなどの充電に最適。

USB充電器(2ポート・合計2.4A・ホワイト) ACA-IP44Wのレビュー

評価 4.1 平均満足度:4.1 10件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    充電用に
    評価 4.0満足度:4.02024/12/23
    USB充電機器が増えてきたため1口で2ポート使用できるこちらは便利です。
    容量と価格でこちらに。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ネッククーラーとモバイルバッテリーの充電
    評価 5.0満足度:5.02022/08/19
    ひとつの充電器にUSBが2個差し込めるので、スペースを有効に使えて大変便利です。急速充電が必要でなければ、本製品は最適だと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    充電
    評価 5.0満足度:5.02022/05/19
    ポートが2つ付いているので作業場がすっきりします。
    使用した感じも問題ないです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    USB
    評価 4.0満足度:4.02022/02/28
    家で携帯充電するのに
    つかっております。
    在宅もふえたので。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ポ-ト
    評価 4.0満足度:4.02022/02/28
    ポ-トが複数あると
    非常に便利で使い勝手が
    よいですね
    USBはさまざまにつかうので

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    2
    評価 4.0満足度:4.02022/02/28
    2つポートがあるので
    携帯充電用と
    パソコンのマウスに使えます

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    USB
    評価 4.0満足度:4.02022/02/28
    こちらさまざまなところで
    設置してます
    携帯の充電がメインで
    USB充電です

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    USB
    評価 4.0満足度:4.02021/02/07
    最近はUSBばかりで
    随時パソコンを使用している状況
    ではないので
    こちらは非常に有難く

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    タブレット充電用
    評価 3.0満足度:3.02021/01/15
    製品の品質自体は特に問題なく2ポートある分使用しやすく満足しています。
    価格が少し高いのがネック。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    携帯
    評価 4.0満足度:4.02021/01/07
    携帯の充電がすぐにきれるので
    非常に便利で
    追加で注文しました 

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

USB充電器(2ポート・合計2.4A・ホワイト) ACA-IP44W

USB充電器(2ポート・合計2.4A・ホワイト) ACA-IP44W

    microUSBケーブル一体型AC充電器(2.1A・ホワイト) ACA-IP45W

    microUSBケーブル一体型AC充電器(2.1A・ホワイト) ACA-IP45W

      メーカー サンワサプライ サンワサプライ
      通常価格 1,790円 1,790円
      通常出荷日 3日目   2日目  

      技術サポート窓口

      エレクトロニクス部品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。