(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

USB・PS/2コンソール両対応パソコン自動切替器(2:1) SW-KVM2HVCN

USB・PS/2コンソール両対応パソコン自動切替器(2:1) SW-KVM2HVCN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
26,966円
税込価格
29,663円

ディスプレイエミュレーション機能を搭載し、USB2.0ハブも共有できる2ポート...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報

この商品の特長

USB・PS/2コンソール両対応パソコン自動切替器(2:1) SW-KVM2HVCN:関連画像

SW-KVM2HVCNの外観

USB・PS/2コンソール両対応パソコン自動切替器(2:1) SW-KVM2HVCN:関連画像

前面、背面

USB・PS/2コンソール両対応パソコン自動切替器(2:1) SW-KVM2HVCN:関連画像

コード一覧

USB・PS/2コンソール両対応パソコン自動切替器(2:1) SW-KVM2HVCN:関連画像

接続例 : バックパネル

USB・PS/2コンソール両対応パソコン自動切替器(2:1) SW-KVM2HVCN:関連画像

接続例 : フロントパネル
スピーカー・マイク・USB機器はフロントパネルからでも接続できる。

USB・PS/2コンソール両対応パソコン自動切替器(2:1) SW-KVM2HVCN:関連画像

接続例 : その他

USB・PS/2コンソール両対応パソコン自動切替器(2:1) SW-KVM2HVCN:関連画像

デイスプレイエミュレーション機能を搭載

USB・PS/2コンソール両対応パソコン自動切替器(2:1) SW-KVM2HVCN:関連画像

マウス・キーボードのみの接続可能

  • USB2.0ハブを2ポート搭載しており、USBプリンタなど各種USBデバイスを複数台のパソコンで切り替えて共有することができる。
  • さらに単独切り替えも可能なので、別のパソコンでUSB機器を動作させながら他のパソコンで作業をすることも可能。
  • ディスプレイエミュレーション機能(EDID読み出し回路)を搭載。ディスプレイのEDIDを読み込みKVMに保存、DDC通信時に各ポートへ応答することで裏起動時に画面解像度が変わる、画面サイズが変わるという問題が発生しない。
  • スピーカー、マイクの共有も可能です。単独切り替えにも対応しており、コンソールデバイスとスピーカー・マイクは別々に切り替えができる。パソコンで作業中に別のパソコンから音楽を流す、作業状況を音声で確認することが可能。
  • フロントパネルにもスピーカー・マイクポートを搭載。手軽に接続・取り外しができるのでSkypeなどIP電話の利用時に便利。
  • キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能。
  • マウスエミュレーション機能を搭載。多機能ボタン・マルチファンクション機能を搭載したマウスに幅広く対応。
  • OSD(オンスクリーン・ディスプレイ)機能を搭載し、各デバイスの単独切り替え、総切り替え、切り替え状況確認が容易に行える。
  • マウスはUSB、キーボードはPS / 2などのクロスインターフェース接続も可能。
  • ホットキー、本体切り替えボタン、OSD切り替えの3通りの切り替え方法に対応。
  • マウス・キーボードのみの接続も可能。(ディスプレイはパソコンへ直結して使用。)

製品仕様

対応解像度 解像度2048×1536ドットまで表示可能(DDC2B対応)
インターフェース 【パソコン用】
オールインワンコネクタ/SPHD 15pin(メス)×2
※VGA/USB信号ラインを一体化
スピーカー/3.5mmステレオミニジャック×2
マイク/3.5mmステレオミニジャック×2
【コンソール用】
ディスプレイ/ミニD-Sub(HD)15pinメス×1
キーボード/USB Aコネクタメス×1
マウス/USB Aコネクタメス×1
スピーカー/3.5mmステレオミニジャック×2
マイク/3.5mmステレオミニジャック×2
USB2.0ハブ/USB Aコネクタメス×2
電源 ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)
消費電流 1.5A(最大)
切替方式 本体ボタン切り替え、ホットキー切り替え、OSD切り替え、オートスキャン切り替え
切替音 ビープ音ON・OFF設定可能
動作時温度・湿度 温度/0~50℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)
保管時温度・湿度 温度/-20~60℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)
サイズ W130×D42×H70mm
重量 419g
付属品 パソコン接続用ケーブル(1.2m)×2、ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)×1、USB-PS/2変換ケーブル×1、簡易ホットキー対応表シール、取扱説明書(保証書付き)

対応機種

対応パソコン Windows搭載(DOS/V)デスクトップパソコンまたはノートパソコン
Apple Macシリーズ
※USB Aコネクタ、ミニD-Sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種)
対応キーボード PS/2キーボード、USBキーボード
※キーボードに搭載されているUSBハブポートは本製品経由では使用することはできません。キーボードに搭載されている特殊ボタンなどドライバを要する機能についても本製品経由では使用することができません。
※指紋認証機能付きキーボード、トラックパッド付きキーボードなどでは動作しないことがあります。
※Bluetoothキーボードには非対応です。
対応マウス PS/2マウス、USBマウス
※マウス切り替え機能を使用するにはマウスエミュレーション機能をON(有効)にしておく必要があります。
※Bluetoothマウスには非対応です。
対応ディスプレイ ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つマルチスキャンディスプレイ
対応スピーカー・マイク 3.5mmステレオミニプラグ対応スピーカー・マイク
対応OS Windows 10・8.1・8・7・Vista・XP(32/64bit、各Edition対応)
Windows Server 2012(R2)、Windows Server 2008(R2)、Windows Server 2003(R2)
Mac OS X、Mac OS 9.0以降
Linux(CentOS、uBuntu、OpenSUSE)

<ご注意>
※本製品はACアダプタの接続が必須です。未接続状態では動作しません。
※すべてのパソコン・キーボード・マウスの動作を保証するものではありません。
※キーボード、マウスにおいてドライバのインストールを要する特殊なボタン、ファンクションキーについては本切替器経由では動作しないことがあります。
※ワンタッチボタンによるレジューム・サスペンド機能は対応しておりません。
確認済対応状況

確認済OS

・ Windows(R) 10
  • ※ 確認済対応状況の内容につきましては表記の限りではありません。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

SW-KVM2HVCN

1個

26,966( 29,663円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

ディスプレイエミュレーション機能を搭載し、USB2.0ハブも共有できる2ポートKVMスイッチ。
【特長】
・キーボードとマウスは同梱のUSB-PS / 2変換ケーブル使用でUSB、PS / 2どちらにも対応。
・解像度は最大2,048×1,536ドットまで対応。ワイド画面の解像度にも対応。
・Windows OS、Mac OS、Linuxに対応。複数のOSが混在した環境でも使用可能。
・キーボード・マウス・ディスプレイの信号を1つにまとめたオールインワンコネクタを採用。
・ソフトウェアのインストール不要で、接続するだけで全ての機能を使用することができる。
・全てのパソコンをモニタリング可能なオートスキャン機能を搭載。
【用途】
・1組のキーボード・マウス・ディスプレイで2台のパソコンを切り替えて使用するのに最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

USB・PS/2コンソール両対応パソコン自動切替器(2:1) SW-KVM2HVCN

USB・PS/2コンソール両対応パソコン自動切替器(2:1) SW-KVM2HVCN

    パソコン自動切替器(2:1) SW-KVM2AUUN

    パソコン自動切替器(2:1) SW-KVM2AUUN

      デュアルリンクDVI対応パソコン自動切替器(4:1) SW-KVM4HDCN

      デュアルリンクDVI対応パソコン自動切替器(4:1) SW-KVM4HDCN

        PS/2・USB両対応パソコン自動切替器(4:1) SW-KVM4UP

        PS/2・USB両対応パソコン自動切替器(4:1) SW-KVM4UP

          USB・PS/2コンソール両対応パソコン自動切替器(4:1) SW-KVM4HVCN

          USB・PS/2コンソール両対応パソコン自動切替器(4:1) SW-KVM4HVCN

            ディスプレイエミュレーション対応DVIパソコン自動切替器(2:1)

            ディスプレイエミュレーション対応DVIパソコン自動切替器(2:1)

              HDMI対応手元スイッチ付きパソコン自動切替器(2:1) SW-KVM2WHU

              HDMI対応手元スイッチ付きパソコン自動切替器(2:1) SW-KVM2WHU

                ディスプレイエミュレーション対応DVIパソコン自動切替器(2:1) SW-KVM2DUN

                ディスプレイエミュレーション対応DVIパソコン自動切替器(2:1) SW-KVM2DUN

                  パソコン自動切替器(2:1) SW-KVM2LXN

                  パソコン自動切替器(2:1) SW-KVM2LXN

                    DisplayPort対応手元スイッチ付きパソコン自動切替器(2:1) SW-KVM2WDPU

                    DisplayPort対応手元スイッチ付きパソコン自動切替器(2:1) SW-KVM2WDPU

                      延長機能付き(2ポート)

                      延長機能付き(2ポート)

                        HDMI+USB2.0エクステンダー VGA-EXHDU

                        HDMI+USB2.0エクステンダー VGA-EXHDU

                          パソコン自動切替器(8:1)

                          パソコン自動切替器(8:1)

                            メーカー サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ ミスミ サンワサプライ サンワサプライ
                            通常価格 26,966円 11,187円 57,695円 35,691円 39,497円 13,115円 17,751円 17,199円 10,749円 32,518円 9,740円 29,187円 62,386円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   1日目  

                            USB・PS/2コンソール両対応パソコン自動切替器(2:1) SW-KVM2HVCNのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            KVM・ディスプレイエクステンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました