(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

S端子ビデオケーブル(1.8m) KM-V7-18K2

S端子ビデオケーブル(1.8m) KM-V7-18K2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,297円
税込単価
1,427円

サビなどによる経年変化を抑える効果のある24金メッキプラグを採用したS端子ビデ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

型番

KM-V7-18K2 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

S端子ビデオケーブル(1.8m)の詳細

S端子ビデオケーブル(1.8m) 商品イメージ

S端子ビデオケーブル(1.8m) 商品イメージ

接続イメージ

接続イメージ

KM-V7-18K2 パッケージ

KM-V7-18K2 パッケージ

製品仕様

  • カラー:ブラック(ケーブル)
  • ケーブル長:1.8m
  • コネクタ形状:S端子プラグ(黄)-S端子プラグ(黄)(75Ω(ミニDIN4pinオス-ミニDIN4pinオス))
  • ケーブル直径:2.9mm×5.9mm

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KM-V7-18K2

1個

1,297( 1,427円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

サビなどによる経年変化を抑える効果のある24金メッキプラグを採用したS端子ビデオケーブル(1.8m)。
【特長】
・S端子に対応したビデオキャプチャーボード・ビデオデッキなどのビデオ機器を接続するケーブル。
・線材に高純度OFC(無酸素銅)を採用し、伝送ロスを抑制。
・線材に映像用高周波インピーダンス75Ω同軸ケーブルを使用。

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

KM-V7-18K2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

S端子ビデオケーブル(1.8m) KM-V7-18K2の型番KM-V7-18K2のページです。
型番KM-V7-18K2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

S端子ビデオケーブル(1.8m) KM-V7-18K2

S端子ビデオケーブル(1.8m) KM-V7-18K2

    オーディオ延長ケーブル(1.8m・ブラック)

    オーディオ延長ケーブル(1.8m・ブラック)

      オーディオ延長ケーブル(5m・ブラック) KM-A3-50K2

      オーディオ延長ケーブル(5m・ブラック) KM-A3-50K2

        オーディオケーブル(10m) KM-A2-100K2

        オーディオケーブル(10m) KM-A2-100K2

          オーディオケーブル(1.8m) KM-A2-18K2

          オーディオケーブル(1.8m) KM-A2-18K2

            オーディオケーブル(1m・ブラック) KM-A2-10K2

            オーディオケーブル(1m・ブラック) KM-A2-10K2

              オーディオケーブル(5m) KM-A2-50K2

              オーディオケーブル(5m) KM-A2-50K2

                AVケーブル 4極ミニプラグ゙-RCAプラグ×3

                AVケーブル 4極ミニプラグ゙-RCAプラグ×3

                  S端子ハーネス

                  S端子ハーネス

                    メーカー サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ アクロス ミスミ
                    通常価格 1,297円 2,183円 1,994円 4,158円 1,145円 1,176円 1,818円 929円 1,116円
                    通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能

                    S端子ビデオケーブル(1.8m) KM-V7-18K2のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    AVケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    エレクトロニクス部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました