(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PS/2・USB両対応パソコン自動切替器(4:1) SW-KVM4UP

PS/2・USB両対応パソコン自動切替器(4:1) SW-KVM4UP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
38,864円
税込単価
42,750円

PS/2接続とUSB接続の両方に対応したデュアルインターフェース対応のパソコン...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 仕様変更に伴い、2023年9月より順次ACアダプタのデザインが変更となります。新旧混合出荷の恐れがございますので、予めご了承ください。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

PS/2・USB両対応パソコン自動切替器(4:1)の仕様

PS/2・USB両対応パソコン自動切替器(4:1)

PS/2・USB両対応パソコン自動切替器(4:1)

接続例:バックパネル

接続例:バックパネル

PS/2・USB両対応パソコン自動切替器(4:1) パッケージ

PS/2・USB両対応パソコン自動切替器(4:1) パッケージ

  • USB、PS/2どちらでも接続可能。
  • Windows 10に対応。
  • Windows 8.1に対応。
  • Windows 8に対応。
  • Windows 7に対応。
  • Windows Vistaに対応。
  • Windows XPに対応。
  • Mac OS Xに対応。
  • Windows Server 2003/R2に対応。
  • Windows Server 2008/R2に対応。
  • Windows Server 2012/R2に対応。
  • Windows Server 2016に対応。
  • Linuxに対応。
  • 切替内容が4:1の機器。

製品仕様

特長

  • キーボード・マウス・ディスプレイの信号を1つにまとめたオールインワンコネクタを採用しているため、接続も簡単で見た目もすっきりできる。

注意・禁止事項

  • ※ 本製品はPS/2キーボードポート、USBポートからの給電のみで動作させることも可能ですが、安定動作のためにACアダプタの接続を推奨しています。
  • ※ すべてのパソコン・キーボード・マウスの動作を保証するものではありません。
  • ※ キーボード、マウスにおいてドライバのインストールを要する特殊なボタン、ファンクションキーについては本切替器経由では動作しないことがあります。
  • ※ ワンタッチボタンによるレジューム・サスペンド機能は対応しておりません。
  • ※ 切替器-パソコン間の接続ケーブルを延長・交換したい場合は下記ケーブルを別途ご購入ください。
  • ※ 切替器-パソコン間専用接続ケーブル(USB接続用)
  • ※ SW-KLU180 パソコン自動切替器用ケーブル(1.8m)
  • ※ SW-KLU300 パソコン自動切替器用ケーブル(3.0m

製品仕様

インターフェース【パソコン側】
オールインワンコネクタ/SPHD15pinメス×4
※VGA/キーボード/マウス信号ラインを一体化
【コンソール側】
キーボード用/ミニDIN6pinコネクタメス×1、USB Aコネクタメス×1
マウス用/ミニDIN6pinコネクタメス×1、USB Aコネクタメス×1
ディスプレイ用/ミニD-sub(HD)15pinメス×1
付属パソコン用ケーブル【パソコン側】
キーボード用/ミニDIN6pinコネクタオス×1
マウス用/ミニDIN6pinコネクタオス×1
キーボード・マウス用/USB Aコネクタオス×1
ディスプレイ用/ミニD-sub(HD)15pinオス×1
【切替器側】
オールインワンコネクタ/SPHD15pinオス×1
※VGA/USB・PS/2信号ラインを一体化
切替方式ホットキー切り替え、オートスキャン切り替え、本体ボタン切り替え
電源ACアダプタ(DC5V 1A)
消費電流250mA(最大)
動作時温度・湿度温度/0~50℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)
保管時温度・湿度温度/-20~60℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)
サイズW200×D70×H42mm
付属品パソコン接続用ケーブル(1.8m×2、1.2m×2)、ACアダプタ(DC5V 1A)×1、取扱説明書、保証書

対応機種

対応パソコンDOS/Vデスクトップパソコンまたはノートパソコン、Apple Macシリーズ
※USB Aコネクタメス、ミニD-Sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種
対応キーボードPS/2キーボード、USBキーボード
※Bluetoothキーボードには対応していません。
※キーボードに搭載されているUSBハブポートは本製品経由では使用することはできません。
※キーボードに搭載されている特殊ボタンなどドライバを要する機能については本製品経由では使用することができません。
※指紋認証機能付きキーボード、タッチパッド付きキーボードなどでは動作しないことがあります。
対応マウスPS/2マウス、USBマウス
※Bluetoothマウスには対応していません。
対応ディスプレイミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つマルチスキャンディスプレイ
対応解像度解像度2048×1536ドットまで表示可能。(DDC2B対応)
対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP(32/64bit、各Editon対応)Windows Server 2003/2003(R2)、Windows Server 2008/2008(R2)、Windows Server 2012/2012(R2)、Windows Server 2016
macOS 10.12~10.13、Mac OS X 10.2~10.11、Mac OS 9.0~
Linux(CentOS、uBuntu、OpenSUSE)

仕様変更のお知らせ

対象商品:VGA-SP2、VGA-SP4
変更部分:ACアダプタ
変更時期:2023年9月より順次実施、新旧混合出荷の恐れがございますので、予めご了承ください。
詳細:
ACアダプタのデザインが以下のように変更となります。


型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SW-KVM4UP

1個

38,864( 42,750円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

PS/2接続とUSB接続の両方に対応したデュアルインターフェース対応のパソコン自動切替器。
【特長】
・1組のコンソールで4台までのパソコンを切り替えて操作可能。
・パソコンとの接続はPS/2でもUSBでも可能。
・キーボード・マウスはPS/2でもUSBでも接続できるデュアルインターフェースに対応。
・キーボードポートエミュレーション機能を搭載。
・切替方法は前面パネルでのボタン切替、キー入力によるホットキー切替操作が可能。
・高解像度2048×1536ドットまで表示可能。
・一定時間間隔で自動的にポートを切り替えるオートスキャンモードを搭載。
・パソコンの追加・削除時に切替器の電源を切る必要がなくメンテナンスが簡単。

(i)ご注意

  • 仕様変更に伴い、2023年9月より順次ACアダプタのデザインが変更となります。新旧混合出荷の恐れがございますので、予めご了承ください。

SW-KVM4UPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PS/2・USB両対応パソコン自動切替器(4:1) SW-KVM4UPの型番SW-KVM4UPのページです。
型番SW-KVM4UPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PS/2・USB両対応パソコン自動切替器(4:1) SW-KVM4UP

PS/2・USB両対応パソコン自動切替器(4:1) SW-KVM4UP

    パソコン自動切替器(2:1) SW-KVM2LXN

    パソコン自動切替器(2:1) SW-KVM2LXN

      HDMIエクステンダー 送信機・4分配/(受信機

      HDMIエクステンダー 送信機・4分配/(受信機

        USB・PS/2コンソール両対応パソコン自動切替器(4:1) SW-KVM4HVCN

        USB・PS/2コンソール両対応パソコン自動切替器(4:1) SW-KVM4HVCN

          デュアルリンクDVI対応パソコン自動切替器(4:1) SW-KVM4HDCN

          デュアルリンクDVI対応パソコン自動切替器(4:1) SW-KVM4HDCN

            KVMエクステンダー(USB用・セットモデル) VGA-EXKVMU

            KVMエクステンダー(USB用・セットモデル) VGA-EXKVMU

              タッチパネルディスプレイ対応・RS-232・延長機能付き

              タッチパネルディスプレイ対応・RS-232・延長機能付き

                小型(2/4ポート)

                小型(2/4ポート)

                  パソコン自動切替器(8:1)

                  パソコン自動切替器(8:1)

                    USB・PS/2コンソール両対応パソコン自動切替器(2:1) SW-KVM2HVCN

                    USB・PS/2コンソール両対応パソコン自動切替器(2:1) SW-KVM2HVCN

                      外部信号切替対応KVM

                      外部信号切替対応KVM

                        延長機能付き・スチールシャーシ

                        延長機能付き・スチールシャーシ

                          延長機能付き(4/8ポート)

                          延長機能付き(4/8ポート)

                            メーカー サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ ミスミ ミスミ サンワサプライ サンワサプライ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 38,864円 10,749円 19,227円 42,829円 57,695円 55,506円 73,300円 12,730円 62,386円 28,553円 23,100円 43,000円 11,330円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能

                            PS/2・USB両対応パソコン自動切替器(4:1) SW-KVM4UPのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            KVM・ディスプレイエクステンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました