(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NEC対応ディスプレイケーブル(アナログRGB・5m) KB-D155N

NEC対応ディスプレイケーブル(アナログRGB・5m) KB-D155N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
20,811円
税込単価
22,892円

NEC対応ディスプレイケーブル(アナログRGB)。【特長】・D-sub15pi...

詳細情報を確認する

型番

KB-D155N 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外観

NEC対応ディスプレイケーブル(アナログRGB・5m) KB-D155N:関連画像

KB-D155N

この商品の特長

NEC対応ディスプレイケーブル(アナログRGB・5m) KB-D155N:関連画像

D-sub15pinオスミリネジ(M3.0)

NEC対応ディスプレイケーブル(アナログRGB・5m) KB-D155N:関連画像

ストレート全結線

製品仕様

ケーブル長 5m
コネクタ形状 D-sub15pinオス ミリネジ(M3.0)-
D-sub15pinオス ミリネジ(M3.0)(メタル処理コネクタ)
ケーブル外径 8.2mm
ケーブル規格 UL2464 
結線 ストレート全結線

対応機種

対応機種 <パソコン>
NEC PC-9821/9801シリーズ、EPSON PC-586/486シリーズなど
※D-sub15pinディスプレイポートを持つ機種。
※NEC PC98-NXシリーズには対応していません。

<ディスプレイ>
各社PC-9821/9801シリーズ用RGBディスプレイ、プロジェクターなど
※D-sub15pinポートを持つ機種。

製品仕様

NEC PC-9821・9801シリーズ、エプソン PC-586・486シリーズなどとD-sub15pinのアナログRGBディスプレイを接続するケーブル。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KB-D155N

1個

20,811( 22,892円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

NEC対応ディスプレイケーブル(アナログRGB)。
【特長】
・D-sub15pin全てのピンを接続しているストレート全結線タイプ。
・低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守る。
・芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用している。
・メタル処理を施し、外部ノイズに強く、電波障害(EMI)対策にも万全なFCC対策品。
・銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールド。
・米国MIL規格に準拠の切削ピンを使用することにより、接点ノイズをシャットアウト。
・もちろんサビや経年変化による信号劣化などにも強い金メッキ処理を施している。
・簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単。

KB-D155Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

NEC対応ディスプレイケーブル(アナログRGB・5m) KB-D155Nの型番KB-D155Nのページです。
型番KB-D155Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NEC対応ディスプレイケーブル(アナログRGB・5m) KB-D155N

NEC対応ディスプレイケーブル(アナログRGB・5m) KB-D155N

    アナログRGB延長ケーブル(アナログRGB・4m)

    アナログRGB延長ケーブル(アナログRGB・4m)

      エコディスプレイケーブル(10m) KC-ECV100K

      エコディスプレイケーブル(10m) KC-ECV100K

        ディスプレイケーブル(複合同軸・アナログRGB) KB-CHDシリーズ

        ディスプレイケーブル(複合同軸・アナログRGB) KB-CHDシリーズ

          ディスプレイケーブル(複合同軸・アナログRGB・5m)

          ディスプレイケーブル(複合同軸・アナログRGB・5m)

            アナログRGBケーブル(6m) KB-HD156N

            アナログRGBケーブル(6m) KB-HD156N

              ディスプレイ延長ケーブル(複合同軸・アナログRGB・延長)

              ディスプレイ延長ケーブル(複合同軸・アナログRGB・延長)

                ディスプレイハーネス(高解像度)

                ディスプレイハーネス(高解像度)

                  ディスプレイケーブル(複合同軸・アナログRGB)

                  ディスプレイケーブル(複合同軸・アナログRGB)

                    ディスプレイケーブル

                    ディスプレイケーブル

                      CRT複合同軸ケーブル(複合同軸・アナログRGB・延長)

                      CRT複合同軸ケーブル(複合同軸・アナログRGB・延長)

                        ディスプレイ延長ケーブル(複合同軸・アナログRGB・延長・7m)

                        ディスプレイ延長ケーブル(複合同軸・アナログRGB・延長・7m)

                          ディスプレイケーブル(複合同軸・アナログRGB・30m・コア付き)

                          ディスプレイケーブル(複合同軸・アナログRGB・30m・コア付き)

                            メーカー サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ ミスミ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ
                            通常価格 20,811円 14,484円 8,910円 2,299円 25,703円 23,194円 2,544円 1,071円 3,255円 8,889円 4,619円 33,197円 95,753円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 ケーブル ケーブル ケーブル - ケーブル ケーブル 延長ケーブル ケーブル ケーブル ケーブル ケーブル 延長ケーブル フェライトコア付ケーブル
                            コネクタタイプ CN1 その他 その他 その他 VGAオス その他 その他 VGAオス VGAオス VGAオス VGAオス VGAオス その他 その他
                            コネクタタイプ CN2 その他 その他 その他 VGAオス その他 その他 VGAメス - VGAオス VGAオス VGAメス その他 その他
                            CN1コネクタ向 ストレート ストレート ストレート - ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            CN2コネクタ向 ストレート ストレート ストレート - ストレート ストレート ストレート - ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート

                            NEC対応ディスプレイケーブル(アナログRGB・5m) KB-D155Nのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ディスプレイケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました