(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

IEEE1394bケーブル(ホワイト・2m) KE-B962WK

IEEE1394bケーブル(ホワイト・2m) KE-B962WK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,625円
税込単価
3,988円

IEEE1394b機器と1394(6pin)機器の接続用。ホワイト/2m。【特...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 【取扱終了情報】在庫無くなり次第、ミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

型番

KE-B962WK 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

IEEE1394bケーブル(ホワイト/2m)の製品イメージ

IEEE1394bケーブル(ホワイト/2m)の製品イメージ

特長

IEEE1394bケーブル(ホワイト/2m)の特長1

IEEE1394bケーブル(ホワイト/2m)の特長1

IEEE1394bケーブル(ホワイト/2m)の特長2

IEEE1394bケーブル(ホワイト/2m)の特長2

IEEE1394bケーブル(ホワイト/2m)の特長3

IEEE1394bケーブル(ホワイト/2m)の特長3

製品仕様

ケーブル長2m
コネクタ形状IEEE1394b(9Pin)コネクタオス-IEEE1394(6Pin)コネクタオス
ケーブル直径5.5mm
ケーブル規格UL20276

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KE-B962WK

1個

3,625( 3,988円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

IEEE1394b機器と1394(6pin)機器の接続用。ホワイト/2m。
【特長】
・IEEE1394b(9pin)とIEEE1394(6pin)のインターフェースを接続するケーブル。
・転送速度は400Mbpsまでのサポート。
・銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。
・低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを保護。
・芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用。
・内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタ。
・外部干渉を防ぎノイズ対策も万全で、耐振動/耐衝撃性にも優れる。
・サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用。
【用途】
・IEEE1394b機器と1394(6pin)機器の接続用として利用。

(i)ご注意

  • 【取扱終了情報】在庫無くなり次第、ミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

KE-B962WKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

IEEE1394bケーブル(ホワイト・2m) KE-B962WKの型番KE-B962WKのページです。
型番KE-B962WKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

IEEE1394bケーブル(ホワイト・2m) KE-B962WK

IEEE1394bケーブル(ホワイト・2m) KE-B962WK

    キーボード延長ケーブル(4m) KB-KYE4K

    キーボード延長ケーブル(4m) KB-KYE4K

      キーボード延長ケーブル

      キーボード延長ケーブル

        マウス延長ケーブル(4m) KB-MAE4K

        マウス延長ケーブル(4m) KB-MAE4K

          IEEE1394ケーブル 長さ 1~3m

          IEEE1394ケーブル 長さ 1~3m

            メーカー サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ
            通常価格 3,625円 2,325円 2,585円 2,585円 1,935円
            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
            ケーブル種類 IEEE1394 - - - -

            IEEE1394bケーブル(ホワイト・2m) KE-B962WKのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            その他PCカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            エレクトロニクス部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました