(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AV延長ケーブル(1.8m) KM-V8-18K2

AV延長ケーブル(1.8m) KM-V8-18K2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,168円 1,044円
税込単価
2,385円 1,148円

オーディオ・ビデオケーブルを延長するAV延長ケーブル(1.8m)。【特長】・R...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

型番

KM-V8-18K2 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

AV延長ケーブル(1.8m)の詳細

AV延長ケーブル(1.8m) 商品イメージ

AV延長ケーブル(1.8m) 商品イメージ

接続イメージ

接続イメージ

ジャック/プラグイメージ

ジャック/プラグイメージ

KM-V8-18K2 パッケージ

KM-V8-18K2 パッケージ

製品仕様

  • カラー:ブラック
  • ケーブル長:1.8m
  • コネクタ形状:RCAピンジャック×3-RCAピンプラグ×3
  • ケーブル径:4.0mm/2.9mm×10mm

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KM-V8-18K2

1個

2,168円

1,044

( 1,148円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

オーディオ・ビデオケーブルを延長するAV延長ケーブル(1.8m)。
【特長】
・RCAピンプラグを持つケーブルを延長するためのケーブル。
・24金メッキプラグ。
・OFCケーブル採用。
・映像ケーブルのみ75Ω同軸ケーブル使用。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

KM-V8-18K2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

AV延長ケーブル(1.8m) KM-V8-18K2の型番KM-V8-18K2のページです。
型番KM-V8-18K2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AV延長ケーブル(1.8m) KM-V8-18K2

AV延長ケーブル(1.8m) KM-V8-18K2

    ヘッドホン+マイク用変換アダプタケーブル(3極メスx2→4極オス) KM-A25-005

    ヘッドホン+マイク用変換アダプタケーブル(3極メスx2→4極オス) KM-A25-005

      3芯RCAプラグハーネス(赤・白・黄)

      3芯RCAプラグハーネス(赤・白・黄)

        AVケーブル 4極ミニプラグ゙-RCAプラグ×3

        AVケーブル 4極ミニプラグ゙-RCAプラグ×3

          2芯RCAプラグハーネス(赤・白) 延長用

          2芯RCAプラグハーネス(赤・白) 延長用

            メーカー サンワサプライ サンワサプライ ミスミ アクロス ミスミ
            通常価格 2,168円 1,202円 902円 929円 667円
            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能

            AV延長ケーブル(1.8m) KM-V8-18K2のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            AVケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            エレクトロニクス部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました